Dek samenstel
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Dek samenstel
Deck assemblies hold the nVent LENTON Quick Wedge coupler in place during installation. The Deck Assemblies attach to the yoke of the pin driver. Each deck assembly is designed for a specific reinforcing bar size and is quickly and easily changed in the field.
Details
Toepassingsafbeeldingen
Bronnen
Kenmerken
- Color-coded and stamped with appropriate reinforcing bar size
- Simple design allows quick changes between bar sizes
- Securely holds the coupler during assembly
Specificaties
| Voltooien | Geschilderd |
| Materiaal | Staal |
Installatiehandleiding / instructieblad
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.