Skip to main content

Selecteer uw land/taalvoorkeur

Ventilated top cable cover Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.

Geventileerde bovenste kabelafdekking, CRB

Op deze dakplaat kunnen maximaal vier ventilatoren worden gemonteerd, wat betekent dat de behuizing kan worden gekoeld in incrementele stappen, afhankelijk van het aantal aangebrachte ventilatoren. Door de op de kabelopeningen aangebrachte borstels kunnen eenvoudig kabels van verschillende diameters worden geïnstalleerd.

Lees meer Minder lezen Deze pagina afdrukken
Details

Kenmerken

Specificaties

Dikte 0.06in
Dikte 1.5mm
Kleur Lichtgrijs
Materiaal Zacht staal
Afwerking Poedercoating
Kleurcode RAL 7035
Gegevens gekopieerd
Metrisch   |   Imperiaal
Voordelen
Bronnen Accessoires
Waarschuwing
nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.