Skip to main content
Selecteer uw land/taalvoorkeur

Top cover with cable gland opening Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.

Bovendeksel met opening kabelwartel, CRG

Door de dakplaat met wartelplaatopeningen kunnen ter plaatse eenvoudig kabels worden ingebracht. Er zijn alternatieve standaardoplossingen beschikbaar, wat betekent dat de wartelplaten die het meest geschikt zijn voor de toepassing kunnen worden gebruikt.

Lees meer Minder lezen Deze pagina afdrukken
Details

Kenmerken

Specificaties

Dikte 0.06in
Dikte 1.5mm
Kleur Lichtgrijs
Materiaal Zacht staal
Voltooien Poedercoating
Kleurcode RAL 7035
Gegevens gekopieerd
Metrisch   |   Imperiaal
Voordelen
Bronnen Accessoires
Waarschuwing
nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.