Skip to main content
Selecteer uw land/taalvoorkeur

Ventilated gland plate with Filter, AFV Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.

Geventileerde pakkingplaat met filter, AFV

Deze wartelplaat is een perfecte oplossing wanneer alleen natuurlijke ventilatie nodig is en insecten, stof, en andere deeltjes moeten worden weggehouden.

Lees meer Minder lezen Deze pagina afdrukken
Details

Kenmerken

Specificaties

Dikte 1.4mm
Dikte 18ga
Kleur Lichtgrijs
Materiaal Zacht staal
Voltooien Poedercoating
Kleurcode RAL 7035
Gegevens gekopieerd
Metrisch   |   Imperiaal
Voordelen
Bronnen
Waarschuwing
nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.