Adapter Gland Plates behuizingen voor wandmontage, AFA
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Adapter Gland Plates behuizingen voor wandmontage, AFA
Deze wartelplaat maakt een montage mogelijk van FL21 wartelplaten, die veelal worden gebruikt in Scandinavië.
Details
Voordelen
Bronnen
Accessoires
Kenmerken
- Omschrijving: Past het FL-type flensplaat aan naar de stalen wandmontage flensplaat-opening.
- Materiaal: 1,4 mm plaatstaal.
- Afwerking: Structuur poedercoating, RAL 7035.
- Verpakkingseenheid: Per stuk.
Specificaties
| Dikte | 1.4mm |
| Dikte | 18ga |
| Kleur | Lichtgrijs |
| Materiaal | Zacht staal |
| Voltooien | Poedercoating |
| Kleurcode | RAL 7035 |
Installatiehandleiding / instructieblad
Mandatory
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.