Skip to main content

Selecteer uw land/taalvoorkeur

Kunststof Wartelplaat | Wandmontage kasten, EHTC

De FL21 kunststof wartel is een flexibele kabelbeheeroplossing die direct op de behuizing moet worden geïnstalleerd nadat deze machinaal is bewerkt, of met behulp van een adapterflensplaat en standaard gereedschap, zodat de arbeidskosten worden verlaagd.

Lees meer Minder lezen Deze pagina afdrukken
Details

Kenmerken

Specificaties

Dikte 3mm
Dikte 11ga
Kleur Lichtgrijs
Materiaal Plaatstaal
Afwerking Gepoedercoat
Kleurcode RAL 7035
Gegevens gekopieerd
Metrisch   |   Imperiaal
Voordelen
Bronnen Accessoires
Waarschuwing
nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.