Gewone voorpanelen voor stroomverdeling, MSMBP
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Gewone voorpanelen voor stroomverdeling, MSMBP
This mild steel plain front panel, MSMBP, is for the front frame of a fix system or modular frames. It can be machined easily and used for mounting of components and equipment, and also serve as a cover.
Details
Voordelen
Bronnen
Video
Accessoires
Kenmerken
- Omschrijving: Dicht frontpaneel voor modulaire eenheden. Met een ombuiging aan boven- en onderzijde voor extra stevigheid.
- Materiaal: 1.25 mm staal.
- Afwerking: RAL 7035 structuurpoedercoating.
- Levering: Per stuk, inclusief montagemateriaal.
- Montagevoorschriften: Te monteren op het frame van het modulaire systeem.
Specificaties
| Kleur | Lichtgrijs |
| Materiaal | Zacht staal |
| Voltooien | Poedercoating |
| Kleurcode | RAL 7035 |
Installatiehandleiding / instructieblad

- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.