Skip to main content
Selecteer uw land/taalvoorkeur

Front cover profiles Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.

Profielen voorblad voor stroomverdeling, MSFCP

The mild steel frame for front panels, MSFCP, is a flexible solution that allows for the creation of a customized power distribution enclosure with plain and/or slotted front panels. The frame enhances both the aesthetics of the enclosure as well as operator safety.

Lees meer Minder lezen Deze pagina afdrukken
Details

Kenmerken

Specificaties

Dikte 0.06in
Dikte 1.5mm
Voltooien Gegalvaniseerd
Materiaal Staal
Gegevens gekopieerd
Metrisch   |   Imperiaal
Voordelen
Bronnen Accessoires
Waarschuwing
nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.