Voorpanelen met sleuven voor stroomverdeling, MSMCP
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Voorpanelen met sleuven voor stroomverdeling, MSMCP
This mild steel slotted front panel, MSMCP, is for the front frame of a fix system, or modular frames. No machining is required when it is used for mounting modular components.
Details
Voordelen
Bronnen
Video
Accessoires
Kenmerken
- Omschrijving: Frontpaneel met sleuven voor modulaire eenheden. Voorzien van één DIN-rail per rij voor modulaire componenten. Met een ombuiging aan boven- en onderzijde voor extra stevigheid.
- Materiaal: 1.25 mm staal.
- Afwerking: RAL 7035 structuurpoedercoating.
- Levering: Per stuk, inclusief montagemateriaal.
- Montagevoorschriften: Te monteren op het frame van het modulaire systeem.
- The panels are to be mounted onto a fix system front frame (MSFCP) or onto modular system frames (MSMSF or MSMSM)
- Slotted front panel for modular assemblies
- Provided with one DIN rail per row for modular components
- It has a top and bottom bending to provide extra rigidity
- One piece with mounting material
- To be assembled on the modular system frame
Specificaties
| Dikte | 0.05in |
| Dikte | 1.25mm |
| Kleur | Lichtgrijs |
| Materiaal | Zacht staal |
| Voltooien | Poedercoating |
| Kleurcode | RAL 7035 |
Installatiehandleiding / instructieblad

- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.