Gedeeltelijke SF dwarssteun, SFBP-B
        
        Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
      
        Gedeeltelijke SF dwarssteun, SFBP-B
Deze ondersteuningsrails maken de montage mogelijk van halfhoge zwenkramen in wandmontagebehuizingen en vloerstaande behuizingen, en bieden een sterke bevestigingsmethode.
                                      Details
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
  
        
                                            Voordelen
          
          
        
        
                        
            
        
      
    
  
        
                                                                          Bronnen
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                        Accessoires
          
          
        
        
                        
            
        
  
          
        
  
      
      
        
      
    
            
      
      
    
  
        
                                                                                                      
Kenmerken
- Omschrijving: Om deelhoogte zwenkramen te monteren in vloerstaande koppelbare en compacte stalen behuizingen met volledige toegang tot behuizingsopening. Het zwenkraam kan zowel links- als rechts scharnierend gemonteerd worden.
 - Materiaal: 3 mm verzinkt plaatstaal.
 - Verpakkingseenheid: Eén complete kit voor één zwenkraam.
 - Montagevoorschriften: Kan in dubbeldeurs behuizingen toegepast worden met het VB/CDV verdeler-profiel. Gebruik het CLPK profiel voor diepteverstelling.
 
Specificaties
Installatiehandleiding / instructieblad
        Mandatory
      
      - Waarschuwing
 - nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.