Verticale montageprofielen, AVB
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Verticale montageprofielen, AVB
Deze montageprofielen bieden extra montagemogelijkheden. Dit verhoogt de flexibiliteit voor het monteren van accessoires en elektrische componenten.
Details
Voordelen
Bronnen
Accessoires
Kenmerken
- Omschrijving: Wordt gebruikt voor de montage in volledige- en deelhoogte zwenkramen. De SFBP wordt direct gemonteerd op de AVB. Uitgevoerd met 25 mm gatenpatroon. Voor andere doeleinden kunnen CNM kooimoeren worden gebruikt. Gemonteerd in de scharniergaten van het voorste frame van de kast. In roestvaststalen behuizingen is een machinale bewerking nodig.
- Materiaal: 2 mm gegalvaniseerd plaatstaal.
- Verpakkingseenheid: 1 paar, inclusief bevestigingsmateriaal.
Specificaties
| Dikte | 2mm |
| Dikte | 14ga |
| Voltooien | Gegalvaniseerd |
| Materiaal | Zacht staal |
Installatiehandleiding / instructieblad
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.