Zwenkframes met gedeeltelijke hoogte, SFCP
Zwenkframes met gedeeltelijke hoogte, SFCP
Een halfhoog zwenkraam voor 19 inch apparatuur dat zorgt voor extra montageruimte voor dergelijke apparatuur, en dat zodra het is geopend toegang via de achterkant verstrekt tot de gemonteerde componenten en apparatuur.
Details
Voordelen
Bronnen
Accessoires
Kenmerken
- Omschrijving: Deelhoogte zwenkraam voor 19" componenten, zowel links- en rechtsscharnierend. Kan in stalen wandmontage behuizingen en stalen vloerstaande koppelbare en compcte behuizingen worden toegepast. Stevig S-vormig frameprofiel voorzien van 19" gatenpatroon aan voor- en achterzijde. Verzinkt frame voor het direct aarden van gemonteerde componenten. Standaard openingshoek 125-155°. Voor montage in wandmontage behuizingen is de beugelset SFBP nodig in combinatie met AVB.
- Slot: 1 × 3 mm DIN slot.
- Materiaal: 2 mm verzinkt plaatstaal.
- Verpakkingseenheid: 1 Zwenkraam met scharnieren.
- Montagevoorschriften: Voor montage in wandmontage behuizingen is de beugelset SFBP nodig in combinatie met AVB. Voor montage in stalen vloerstaande koppelbare behuizingen is de beugelset SFBP nodig. Voor diepteverstelling gebruik CLPK profielen.
Specificaties
| Dikte | 2mm |
| Dikte | 14ga |
| Materiaal | Zacht staal |
| Voltooien | Verzinkt |
Mandatory
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.