Modulaire systeemframes | Stroomverdeling, MSMSF


Modulaire systeemframes | Stroomverdeling, MSMSF
The mild steel modular system frame for floor standing enclosures, MSMSF, has two mounting levels. The first is for fixing front panels and the second for mounting equipment. The frame can be equipped before mounting in the enclosure and allows for the use of both modular and non-modular components.
Details
Voordelen
Bronnen
Video
Accessoires
Kenmerken
- Omschrijving: Twee enkele verticale profielen die kunnen worden gebruikt voor zowel de frontkappen als de montage van componenten. Een kosteneffectieve oplossing voor paneelbouwers, waardoor de montagetijd wordt verkort en montage buiten de behuizing mogelijk is. Bruikbare hoogte voor frontkappen is, hoogte - 150 mm.
- Materiaal: 2 mm staal.
- Afwerking: RAL 7035.
- Verpakkingseenheid: 1 set.
- The frame provides customers with a cost effective solution for small and medium sized power distribution panels
- The frame ensures that both modular and non-modular components can be installed into the same enclosure
- Customers can assembly the frame outside of the enclosure, if required, which saves installation time as well as labour cost
Specificaties
Dikte | 0.08in |
Dikte | 2mm |
Kleur | Lichtgrijs |
Materiaal | Plaatstaal |
Afwerking | Gepoedercoat |
Kleurcode | RAL 7035 |
Installatiehandleiding / instructieblad

- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.