DIN-rails voor stroomverdeling, MSDR
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
DIN-rails voor stroomverdeling, MSDR
The galvanised, pre-cut DIN rail, MSDR, is a standard accessory available off the shelf. It offers flexible fixation of modular components.
Details
Voordelen
Bronnen
Kenmerken
- Omschrijving: Op maat gesneden DIN-rail, klaar voor montage. Het vereenvoudigde paneelontwerp en verkort de montagetijd.
- Materiaal: Verzinkt staal.
- Verpakkingseenheid: 5 stuks.
- Montagevoorschriften: Te gebruiken met modulair systeem.
- The standard accessory is available off the shelf, and is pre-cut ready to be mounted into 600 or 800 mm wide enclosures
- A flexible fixation method for modular components, with a short delivery time, that ensures procurement, design and installation can be done efficiently reducing the labour time required
Specificaties
| Voltooien | Gegalvaniseerd |
| Materiaal | Staal |
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.