Hoge temperatuur vortex koeler, HT
Hoge temperatuur vortex koeler, HT
Deze vortex-koelunit voor hoge temperaturen, HT, met beschermingsgraad IP 66, is eenvoudig te installeren, heeft geen bewegende delen, en is onderhoudsvrij. Naast de koelende werking wordt ook de relatieve vochtigheid verminderd binnen de behuizing waarop deze is gemonteerd. Deze vortex-koelunit vormt een ideale oplossing om oververhitting binnen de behuizing te voorkomen in omgevingen tot 93 °C, zoals in staalfabrieken.
Industrienormen
CE
Details
Voordelen
Bronnen
Accessoires
Kenmerken
- Omschrijving: Compact, betrouwbaar en voordelige manier om behuizingen te koelen. Het produceert koude lucht uit perslucht, zonder bewegende delen. Eenvoudige montage door middel van een standaard elektrische knock-out, maakt deze oplossing speciaal geschikt om te worden geïnstalleerd wanneer de behuizingen al in het veld staan. Voor een continue actieve Vortex, is de relatieve vochtigheid in de behuizing gehandhaafd op 45%, vocht condenseert niet in de behuizing (d behuizing moet gesloten zijn). Zelfs geschikt voor omgevingstemperaturen tot 93 °C, de interne onderdelen kunnen deze hoge temperaturen weerstaan. De koeler is voorzien van een geluiddemper voor beperken van geluidsoverlast. De koelers dienen verticaal geïnstalleerd te worden om de IP-waarde te behouden.
- Materiaal: Vortex buis en externe afdekking vervaardigd van roestvaststaal.
- Beschermingsklasse: Afhankelijk van het type, tot IP 66 | TYPE 4X.
- Verpakkingseenheid: Vortex-koeler inclusief bevestigingsmateriaal.
- The coolers must be installed vertically to maintain the protection degree
- Pack quantity: Vortex cooler with mounting accessories
- High temperature vortex cooler, with no moving parts and a high IP 66 protection degree
- The vortex cooler provides a maintenance free cooling solution which also reduces the relative humidity within the enclosure
- The vortex cooler can be installed on the enclosure easily, in environments of up to 93°C, reducing the required installation time
- The maintenance free cooling solution prevents unnecessary downtime
- This reliable solution reduces the customer's labour cost due to the ease of installation
- The vortex cooler will be a good thermal management solution for high temperature environments such as a steel mill
- t is recommended to install a thermostat, BPT, as well as an air distribution kit, BPA
- Cooling capacity is calculated with pressured air being 20°C and having 7-bar pressure
- Silencer included: Yes; Low pressure relief valve: Yes; Instalation cut-out diam. (mm): 48
Specificaties
Certificaat van goedkeuringsinstantie
Installatiehandleiding / instructieblad
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.