Kit met luchtregelaar, PLFR
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Kit met luchtregelaar, PLFR
Deze luchtdrukregelaar met geïntegreerde drukregelknop en manometer wordt gebruikt om de luchtdruk af te stellen, voor een efficiëntere werking van de vortex-koeler. Zowel gecondenseerd water als deeltjes worden gefilterd.
Details
Voordelen
Bronnen
Accessoires
Kenmerken
- Omschrijving: Luchtdrukregelaar met meter en manometer om de luchtdruk aan te passen. Het filtert condenseerd water en deeltjes (> 5μ). Maximale inlaatdruk 13 bar, en bij max. druk maximale temperatuur: 40 °C. Aansluiting 1/4".
- Levering: Luchtdrukregelaar, en vochtafscheider.
Specificaties
Installatiehandleiding / instructieblad
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.