Handgrepen, HN
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Handgrepen, HN
De hendel kan eenvoudig op legborden, panelen en deuren worden gemonteerd.
Details
Voordelen
Bronnen
Accessoires
Kenmerken
- Omschrijving: Voor gebruik op bijv. frontplaten, deuren en uitschuifbare legborden.
- Materiaal: Legering
- Verpakkingseenheid: 1 paar.
- The handle is an off the shelf solution that can be mounted easily when required
- The handle provides a quick way for customers to identify that the shelf or panel can be extracted easily if required
- Machining is required
Specificaties
| Materiaal | Legering |
| Kleur | Zwart |
| Voltooien | Soepel |
Installatiehandleiding / instructieblad
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.