Telescopisch geventileerde plank, SHT
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Telescopisch geventileerde plank, SHT
Dit legbord kan worden verwijderd voor de inspectie en het onderhoud van geïnstalleerde componenten. Het is voorzien van ventilatieopeningen, voor een goede luchtcirculatie in de behuizing.
Details
Voordelen
Bronnen
Accessoires
Kenmerken
- Omschrijving: Voor eenvoudige toegang tot gemonteerde apparatuur. Te monteren op het frame. Deeldiepte-montage is een optie. Het is mogelijk het legbord te demonteren uit de geleiders, zelfs als deze reeds in de kast zit gemonteerd. Gedraaide en zij-montage is ook mogelijk.
- Materiaal: 2 mm verzinkt plaatstaal.
- Maximale belasting: 500 N.
- Verpakkingseenheid: 1 Geventileerd legbord en 1 paar telescopische geleiders, inclusief bevestigingsmateriaal.
- Montagevoorschriften: Voeg SHTP-profielen toe voor montage op volledige/gedeeltelijke diepte op het frame van de behuizing.
Specificaties
| Dikte | 2mm |
| Dikte | 14ga |
| Materiaal | Zacht staal |
| Voltooien | Verzinkt |
Installatiehandleiding / instructieblad
Mandatory
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.