EMC-uitlaatfilter, EFAE
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
EMC-uitlaatfilter, EFAE
Dit verticale EMC-uitblaasfilter, EFAE, met beschermingsgraad IP 54, is gemakkelijk te installeren dankzij de inklik-functie. Water en stof kunnen de behuizing niet binnendringen via het filter, waardoor onnodige uitvaltijd wordt geëlimineerd. Met dit filter zijn de EMC-prestaties van een EMC-behuizing gewaarborgd.
Industrienormen
cRUus_UL
CE UKCA
EAC
Details
Voordelen
Bronnen
Accessoires
Kenmerken
- Omschrijving: Speciaal geschikt voor EMC kasten. Rand van uitsnede moet blank metaal zijn voor goed contact!.
- Materiaal: Plastic, UL94-V0. EMC venster: roestvast staal, contact profielen.
- Goedkeuringen: CE, GOST, UR, cUL.
- Beschermingsklasse: Standaard IP 54.
- Verpakkingseenheid: 1 filter met behuizing.
- The click-in feature ensures that the filter fan is easy to install
- EMC performance is maintained when installed on an EMC enclosure
- Component failure and unnecessary downtime is avoided as water, dust and electromagnetic interferences are prevented from entering the enclosure
- The click-in feature reduces the customer's labour cost due to the ease of installation
- To guarantee natural ventilation, install at least two exhaust filters
- Forced ventilation can be achieved by adding filter fans, EFE
- Filtration efficiency (%): >90
- Filter mat (EN779): EFAE200R5, EFAE220R5, EFAE250-300R5: G4; EFAE500-700R5: G3
Specificaties
| Filterefficiëntie | 90% |
| Beschermingsgraad | IP54 |
| Materiaal | Plastic |
| Voltooien | Gepolijst |
Certificaat van goedkeuringsinstantie
Installatiehandleiding / instructieblad
Mandatory
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.