Skip to main content
Selecteer uw land/taalvoorkeur

EMC Filter fans Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.

EMC-filterventilatoren, EFE

Deze verticale EMC-filterventilator, EFE, met beschermingsgraad IP 54, is gemakkelijk te installeren dankzij de inklik-functie. Water en stof kunnen de behuizing niet binnendringen via het filter, waardoor onnodige uitvaltijd wordt geëlimineerd. De betrouwbare ventilatormotor zorgt voor constante ventilatie. Met deze filterventilator zijn de EMC-prestaties van een EMC-behuizing gewaarborgd.

Lees meer Minder lezen

Industrienormen

cUL

CE UKCA

EAC

CE

GOST

UR

Lees meer Minder lezen Deze pagina afdrukken
Details

Kenmerken

Specificaties

Filterefficiëntie 90%
Beschermingsgraad IP54
Kleur Lichtgrijs
Materiaal Plastic
Voltooien Met structuur
Gegevens gekopieerd
Metrisch   |   Imperiaal
Voordelen
Bronnen
Waarschuwing
nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.