EMC-filterventilatoren, EFE
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
EMC-filterventilatoren, EFE
Deze verticale EMC-filterventilator, EFE, met beschermingsgraad IP 54, is gemakkelijk te installeren dankzij de inklik-functie. Water en stof kunnen de behuizing niet binnendringen via het filter, waardoor onnodige uitvaltijd wordt geëlimineerd. De betrouwbare ventilatormotor zorgt voor constante ventilatie. Met deze filterventilator zijn de EMC-prestaties van een EMC-behuizing gewaarborgd.
Industrienormen
cUL
CE UKCA
EAC
CE
GOST
UR
Details
Voordelen
Bronnen
Kenmerken
- Omschrijving: EMC geschikte filterventilator. Speciaal EMC-scherm in combinatie met roestvast stalen contactstrip garanderen goed contact met het behuizingsoppervlak. De rand van de uitsnede dient blank te zijn voor contact. Lange levensduur.
- Goedkeuringen: CE, GOST, UR, cUL.
- Materiaal: Plastic, UL94-V0. EMC scherm: roestvast staal, contactstrips.
- Verpakkingseenheid: 1 ventilator met filter.
- The filter fan is reliable due to its high quality motor, as well as being easy to install
- EMC performance is maintained when installed on an EMC enclosure
- Component failure and unnecessary downtime is avoided as water, dust and electromagnetic interferences are prevented from entering the enclosure and the reliable motor ensures that there is constant ventilation
- The click-in feature reduces the customer's labour cost due to the ease of installation
- The filter fan should be installed together with at least one exhaust filter, EFAE
- Filter mat (EN779) G4
- Bearing Type: Sleeve
Specificaties
| Filterefficiëntie | 90% |
| Beschermingsgraad | IP54 |
| Kleur | Lichtgrijs |
| Materiaal | Plastic |
| Voltooien | Met structuur |
Certificaat van goedkeuringsinstantie
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.