Cable entrance boxes | Stroomverdeling, MSCE


Cable entrance boxes | Stroomverdeling, MSCE
This galvanized cable entry box, MSCE, covers a partial depth of the enclosure. It has been tested according to IEC 61439, complies with form 4, and is available off the shelf. The box separates cable terminations from each functional unit and makes the terminations inaccessible from the cabling section, which in turn reduces potential health and safety hazards. Labour time to be spent is short as the holes for cable entry are pre-machined.
Details
Voordelen
Bronnen
Accessoires
Kenmerken
- Omschrijving: Steel cable entrance box which lets us to build up a system with the terminations to functional unit separated from each other, meeting the Form 4. With the MSCE each functional unit (compartment) has its own integral glanding facility.
- Materiaal: 1.25 mm galvanized steel.
- Levering: 1 piece, grommets for the cables holes, and mounting material.
Specificaties
Installatiehandleiding / instructieblad
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.