Beugel voor het meten van Trafos voor stroomverdeling, MSCEP
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Beugel voor het meten van Trafos voor stroomverdeling, MSCEP
The fixation bracket, MSCEP, in galvanised steel is available off the shelf and is a flexible fixation device for easy installation of measuring equipment for outgoing compartments.
Details
Voordelen
Bronnen
Accessoires
Kenmerken
- Omschrijving: Bracket to be fixed into the cable entrance box to mount the measuring equipment of the outgoing compartment.
- Materiaal: 2 mm galvanized steel.
- Verpakkingseenheid: 1 piece with mounting material.
Specificaties
| Dikte | 0.08in |
| Dikte | 2mm |
| Voltooien | Gegalvaniseerd |
| Materiaal | Staal |
Installatiehandleiding / instructieblad
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.