Skip to main content
Selecteer uw land/taalvoorkeur

Bracket measuring trafos Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.

Beugel voor het meten van Trafos voor stroomverdeling, MSCEP

The fixation bracket, MSCEP, in galvanised steel is available off the shelf and is a flexible fixation device for easy installation of measuring equipment for outgoing compartments.

Lees meer Minder lezen Deze pagina afdrukken
Details

Kenmerken

Specificaties

Dikte 0.08in
Dikte 2mm
Voltooien Gegalvaniseerd
Materiaal Staal
Gegevens gekopieerd
Metrisch   |   Imperiaal
Voordelen
Bronnen Accessoires
Waarschuwing
nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.