Varistar CP stalen deur, geperforeerd met 1-punts vergrendeling
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Varistar CP stalen deur, geperforeerd met 1-punts vergrendeling
Varistar CP geperforeerde stalen deur, IP 20 met enkelvoudige vergrendeling.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Bronnen
CAD
Kenmerken
- Geperforeerde stalen deur met eenpuntsvergrendeling voor beschermingsklasse IP 20
- Openingshoek 180°
- Klepje van het sleutelslot
Specificaties
| Producttype | Kastdeur |
| Beschermingsgraad | IP20 |
| Materiaal | Staal |
Installatiehandleiding / instructieblad
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.