Skip to main content

Selecteer uw land/taalvoorkeur

SCHROFF-3D-H85586-VaristarCP-009Front02-EN-2001.jpg Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.

Varistar CP Server Cabinet With Castors

Welded steel frame for high dynamic load requirments. Prepared for 19" integration of IT assets.

Lees meer Minder lezen Deze pagina afdrukken
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us
Details

Kenmerken

Specificaties

Statische belasting 1600kg
Producttype Rek
Kleurcode bekleding RAL 7021
Framemateriaal Staal
Gegevens gekopieerd
Metrisch   |   Imperiaal
Bronnen CAD
Waarschuwing
nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us