Varistar CP Double Steel Door, Perforatd, 3-Point Locking


Varistar CP Double Steel Door, Perforatd, 3-Point Locking
Perforated Varistar CP steel double door with 3-point locking for applications with IP 20 protection
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Bronnen
CAD
Kenmerken
- Double perforated steel door with 3 point locking for IP 20 protection class
- Lever handle with key insert (2 keys)
- Opening angle 180°
- Standard fitting, lock on right-hand door
- Can be retrofitted with lever handle 24630003 and DIN profile half cylinder with keys or push button
Specificaties
Type vergrendeling | 3-punts vergrendeling |
Producttype | Kastdeur |
Beschermingsklasse | IP20 |
Materiaal | Staal |
Installatiehandleiding / instructieblad
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.