Varistar CP afdekplaat voor luchtscheiding, breedte 800 mm, met borstelstrip en vingers
 Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
        
        Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
       
        Varistar CP afdekplaat voor luchtscheiding, breedte 800 mm, met borstelstrip en vingers
Vulpaneel voor kasten van 800 mm breed om luchtrecirculatie in gekoelde rekken van voor naar achter te voorkomen. Gewone panelen en panelen met uitsparingen voor bekabeling van voor naar achter met borstelstrepen en kabelvingers.
          Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
        
      
                                      Details
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
      
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
  
        
                                                                          Bronnen
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                            CAD
          
          
        
        
                        
            
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                                                  
Kenmerken
- Luchtscheiding, afdekkingen voor kasten van 800 mm breed
- Netwerk- en serverkasten kunnen naast elkaar worden geplaatst
- PAKKINGEN, UL 94 HF-1, -20 °C ... 100 °C
- Afdekking met uitsparingen en kabelvingers voor efficiënt kabelbeheer
- Er zijn borstelstrips beschikbaar om de uitsparingen te sluiten
- Afdekkingen voorkomen ongewenste kortsluiting in de lucht, d.w.z. ongewenste vermenging van warme uitlaatlucht met koude inkomende lucht
- Alleen compatibel met dwarsdragers voor zware belasting, niet compatibel met reductiesteunen
Specificaties
| Producttype | Kast/rekpaneel | 
| Materiaal | Staal | 
Installatiehandleiding / instructieblad
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.