Varistar Battery Pack for Electronic Locking


Varistar Battery Pack for Electronic Locking
Battery Pack 12 V to charge the electronic lockpreventing unauthorised access. MLR3000 is generally electricity driven, but the battery pack is a back up solution to allow the MLR3000 to function during power outages.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Bronnen
CAD
Kenmerken
- Power is supplied to the handle from below, allowing door then to be opened using an authorized access card
- Battery pack allowing emergency opening of lever handle (MLR 3000) in event of power failure
Specificaties
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.