Universele positioneerclip, met sleuven


Universele positioneerclip, met sleuven
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Toepassingsafbeeldingen
Bronnen
CAD
Kenmerken
- Sleufontwerp is ideaal voor bevestiging aan bestaande draadstang op trapezes
- Geschikt voor installaties conform CEN/TS 17551:2021
Specificaties
Afwerking | Elektrolytisch verzinkt |
Materiaal | Staal |
Draagvermogen naar UL | ||
Onderdeelnummer | Diagonaalsteun | Toegestane belasting |
CSBURCR38 | CSB12CBL | 1859 N |
CSB18CBL | 3434 N | |
CSBURCR12 | CSB12CBL | 1859 N |
CSB18CBL | 3434 N | |
CSBURCR58 | CSB12CBL | 1859 N |
CSB18CBL | 3434 N |
Brochure
Casestudy
Catalogus
Flyer
Installatiehandleiding / instructieblad
Certificeringen
UL VGMI.EX26895
English
UL 203A
UL VGMI.EX26895
UL 203A
cUL VGMI7.EX26895
English
ULC/ORD-C203A
cUL VGMI7.EX26895
ULC/ORD-C203A
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.