Thermostaat met externe temperatuursensor
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Thermostaat met externe temperatuursensor
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Bronnen
Kenmerken
- De externe sensor kan in de buurt van de kritische subeenheid worden geplaatst
- Afstelbereik 20 ... 60 °C, schakelaarverschil 3 ... 10 K
- Om verwarmingen of ventilatoren te regelen
Specificaties
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.