Skip to main content

Selecteer uw land/taalvoorkeur

digital contact sensor Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.

Temperature, Humidity, Digital Contact Sensor for Guardian

External sensor monitoring temperature, humidity and digital inputs with 2 RJ45 connectors. Up to 16 sensors can be daisy chained over patch cables and connected to one Guardian Management Port.

Lees meer Minder lezen Deze pagina afdrukken
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us
Details

Kenmerken

Specificaties

Gegevens gekopieerd
Bronnen
Waarschuwing
nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us