Waterregelpakket achterportier RackChiller
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Waterregelpakket achterportier RackChiller
De roestvrijstalen pijpinzetstukken met een binnendiameter van 1 inch worden elk geleverd met een paar ratiometrische koelvloeistofsensoren. De sensoren worden rechtstreeks aangesloten op de controller van het achterportier van de rackchiller. Dit maakt bewaking van de thermische eigenschappen en koeling van de koelvloeistof mogelijk, evenals extra functies voor temperatuurregeling.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Bronnen
Kenmerken
- Waterregeleenheid met waterstroming-, druk- en temperatuursensoren
- Voedingssensoren: Koelvloeistofdruk en temperatuur
- Retoursensoren: Stroming en temperatuur van de koelvloeistof
- Hiermee kan de controller de stroming moduleren op basis van de retourtemperatuur of het temperatuurverschil van de koelvloeistof
- Geschikt voor RackChiller achterportier en accessoires
- Beide pijpinzetstukken zijn gemaakt van roestvrij staal
Specificaties
Installatiehandleiding / instructieblad
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.