Skip to main content

Selecteer uw land/taalvoorkeur

control unit rear door chiller Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.

RackChiller Rear Door Motorized Control Valve

This 2-way control valve enables the RackChiller Rear Door to modulate the coolant flow based on the cooling requirements. It is supplied with 24 VDC power directly by the RackChiller Rear Door controller.

Lees meer Minder lezen
  • RoHS
Deze pagina afdrukken
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us
Details

Kenmerken

Specificaties

Gegevens gekopieerd
Bronnen
Waarschuwing
nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us