Display en toetsenblok van achterportier van RackChiller
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Display en toetsenblok van achterportier van RackChiller
Met de Disply Unit kan de achterdeur van de rackchiller lokaal worden geconfigureerd, in bedrijf worden gesteld en bewaakt. Het bevat een LCD-scherm en 6 functietoetsen. Deze kan rechtstreeks op het externe paneel van de koeler worden geïnstalleerd en worden aangesloten op de voorbekabelde bekabeling in de eenheid.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Bronnen
Kenmerken
- Monochromatisch scherm 72 x 36 mm, 132 x64 pixel
- 6 functietoetsen bieden directe toegang tot alarmen, info en configuratiemenu's
Specificaties
| Producttype | Beeldscherm/bedieningspaneel |
Installatiehandleiding / instructieblad
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.