Rack and Row Cooling, Liquid
Filteren op
Filter toegepast:
1
Filters wissen
- Producttype
- Productfamilie
- Type
- Kleur
- Materiaal
- Voltooien
- Hoogte
- Breedte
- Kleurcode
- Diepte
- Voedingsspanning
- Koelvloeistoftoevoer
Filter toegepast: 1
Producten | 30 resultaten (64 artikelen)

Koeler achterportier RackChiller, passief
Koelt warme uitlaatlucht uit de IT-apparatuur voordat deze weer de ruimte binnenstroomt.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
Koeler achterportier RackChiller, passief, lucht-vloeistofwarmtewisselaar, 2000H 600 W
Koeler achterportier RackChiller, passief, lucht-vloeistofwarmtewisselaar, 2000H 800 W
Koeler achterportier RackChiller, passief, lucht-vloeistofwarmtewisselaar, 2200H 600 W
Koeler achterportier RackChiller, passief, lucht-vloeistofwarmtewisselaar, 2200H 800 W
Koeler achterportier RackChiller, passief, lucht-vloeistofwarmtewisselaar, 2450H 600 W
Koeler achterportier RackChiller, passief, lucht-vloeistofwarmtewisselaar, 2450H 800 W

Varistar LHX+ 45 in-rack
Koeler voor montage aan de zijkant voor koeltoepassingen in het rek. Trekt warme lucht uit de achterste (warme) luchtkamer van het rack en zorgt ervoor dat deze in de voorste (koude) luchtkamer komt.

RDHX PRO-rekmontageset voor Proline S1 en Vairstar CP
Bevat beugels die nodig zijn voor installatie op de RDHX Pro op rekken
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
RDHX PRO-rekmontageset voor Proline S1 en Vairstar CP

RDHX PRO stelvoeten 120 mm
Optionele stelvoeten om RDHX Pro omhoog te brengen wanneer het rek zich in een onderstel bevindt.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
RDHX PRO stelvoeten 120 mm

Reinigingsset RDHX PRO RackChiller
Ontluchtingskit om het systeem te ontluchten tijdens vullen en onderhoud.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
Reinigingsset RDHX PRO RackChiller

Voedingseenheid
Extra of vervangende voedingseenheid voor voedingsredundantie- of A/B-voedingstoepassingen.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
Voeding Flatpack S 48/1800 HE