Quick Grip jr. zijwaartse antislingersteun


Quick Grip jr. zijwaartse antislingersteun
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Toepassingsafbeeldingen
Bronnen
CAD
Video
Kenmerken
- Makkelijke tweestaps installatie sluit extra stap tussen structuur en leiding uit
- Werkt met 25 mm en 32 mm pijpen om voorraad te verminderen
- Een afbreekbare boutkop vergemakkelijkt de installatie en inspectie van seismische stabilisatiebeugels
- Voldoet aan NFPA®-13-vereisten voor seismische diagonaalsteunen
- Geschikt voor installaties conform CEN/TS 17551:2021
Specificaties
Afwerking | Elektrolytisch verzinkt |
Materiaal | Staal |
Draagvermogen naar UL (geregistreerd voor buizen) | |||
Onderdeelnummer | Leidingmaat pijp | Lateraal | |
25 mm Ondersteuningspijp | 32 mm Ondersteuningspijp | ||
CSBQIKCL0100EG | EN 10255 L | N/A | N/A |
EN 10255 M | 2910 N | 2910 N | |
EN 10255 H | 2910 N | 2910 N | |
CSBQIKCL0125EG | EN 10255 L | 2910 N | 2400 N |
EN 10255 M | 2910 N | 2400 N | |
EN 10255 H | 2910 N | 2400 N | |
CSBQIKCL0150EG | EN 10255 L | 3330 N | 2910 N |
EN 10255 M | 3330 N | 2910 N | |
EN 10255 H | 3330 N | 2910 N | |
CSBQIKCL0200EG | EN 10255 L | 3330 N | 2400 N |
EN 10255 M | 3330 N | 2400 N | |
EN 10255 H | 3330 N | 2400 N |
Laadvermogen volgens FM | |||||
Onderdeelnummer | Leidingmaat pijp | Lateraal | |||
Horizontale capaciteit per installatiehoek van het verticale vlak | |||||
30°- 44° | 45°- 59° | 60°- 74° | 75°- 90° | ||
CSBQIKCL0100EG | EN10255 L (Dunwandig) | 1290 N | 1830 N | 2200 N | 2445 N |
EN10255 M (10) | 665 N | 935 N | 1245 N | 1400 N | |
EN10255 H (40) | 2115 N | 2960 N | 3670 N | 4115 N | |
CSBQIKCL0125EG | EN10255 L (Dunwandig) | 1290 N | 1830 N | 2200 N | 2445 N |
EN10255 M (10) | 665 N | 935 N | 1245 N | 1400 N | |
EN10255 H (40) | 2115 N | 2960 N | 3670 N | 4115 N | |
CSBQIKCL0150EG | EN10255 L (Dunwandig) | 1290 N | 1830 N | 2200 N | 2445 N |
EN10255 M (10) | 665 N | 935 N | 1245 N | 1400 N | |
EN10255 H (40) | 2115 N | 2960 N | 3670 N | 4115 N | |
CSBQIKCL0200EG | EN10255 L (Dunwandig) | 1735 N | 2445 N | 2980 N | 3335 N |
EN10255 M (10) | 1555 N | 2225 N | 2760 N | 3070 N | |
EN10255 H (40) | 2180 N | 3070 N | 3780 N | 4225 N |
Casestudy
Catalogus
Flyer
Installatiehandleiding / instructieblad
Certificeringen
cUL VGMY7.EX3956
English
ULC/ORD-C203A
cUL VGMY7.EX3956
ULC/ORD-C203A
UL VGMY.EX3956
English
UL 203A
UL VGMY.EX3956
UL 203A
FM Approved, Seismic
English
FM 1950-2013

- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.