Filteren op
Filter toegepast:
0
Filters wissen
- Producttype
- Productserie
- Hoogte
- Beschermingsklasse
- Type
- AC-spanning
- Kleur
- Diepte
- Type handgreep
- Werkt met
- Rekhoogte
- Materiaal
- Afwerking
- Hoogte
- Lengte
- Montage
- Hoeveelheid in verpakking
- Kleurcode
- EMC-afscherming
- Rekbreedte
- Geschakelde stopcontacten
- Breedte
- Breedte
- Nominale stroom
- Schroefdraadmaat
- Diameter
- Diepte
- Afwerking voorzijde
- Statische belasting
- Afwerking achterzijde
- Behandelde randen
- Nominale spanning
- Rekeenheden
- Type meting
Producten | 149 resultaten (741 artikelen)

PEMSA Rapide draadkabelgoot
Kabelgootsysteem met Rapide-technologie voor optimale ondersteuning van laagspannings- en gegevenskabels met hoge doorvoersnelheid.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
PEMSA Rapide draadkabelgoot, zwart, 3.000 mm x 100 mm x 100 mm
PEMSA Rapide draadkabelgoot, 3.000 mm x 100 mm x 100 mm
PEMSA Rapide draadkabelgoot, zwart, 3.000 mm x 100 mm x 150 mm
PEMSA Rapide draadkabelgoot, 3.000 mm x 100 mm x 150 mm
PEMSA Rapide draadkabelgoot, zwart, 3.000 mm x 100 mm x 300 mm
PEMSA Rapide draadkabelgoot, zwart, 3.000 mm x 60 mm x 100 mm
PEMSA Rapide draadkabelgoot, 3.000 mm x 60 mm x 100 mm
PEMSA Rapide draadkabelgoot, 3.000 mm x 100 mm x 300 mm
PEMSA Rapide draadkabelgoot, zwart, 3.000 mm x 100 mm x 400 mm
PEMSA Rapide draadkabelgoot, 3.000 mm x 100 mm x 400 mm
PEMSA Rapide draadkabelgoot, zwart, 3.000 mm x 100 mm x 450 mm
PEMSA Rapide draadkabelgoot, 3.000 mm x 100 mm x 450 mm
PEMSA Rapide draadkabelgoot, zwart, 3.000 mm x 100 mm x 500 mm
PEMSA Rapide draadkabelgoot, 3.000 mm x 100 mm x 500 mm
PEMSA Rapide draadkabelgoot, zwart, 3.000 mm x 100 mm x 600 mm
PEMSA Rapide draadkabelgoot, 3.000 mm x 100 mm x 600 mm
PEMSA Rapide draadkabelgoot, zwart, 3.000 mm x 60 mm x 200 mm
PEMSA Rapide draadkabelgoot, 3.000 mm x 60 mm x 200 mm
PEMSA Rapide draadkabelgoot, zwart, 3.000 mm x 60 mm x 300 mm
PEMSA Rapide draadkabelgoot, 3.000 mm x 60 mm x 300 mm
PEMSA Rapide draadkabelgoot, zwart, 3.000 mm x 60 mm x 400 mm
PEMSA Rapide draadkabelgoot, 3.000 mm x 60 mm x 400 mm
PEMSA Rapide draadkabelgoot, zwart, 3.000 mm x 60 mm x 450 mm
PEMSA Rapide draadkabelgoot, 3.000 mm x 60 mm x 450 mm
PEMSA Rapide draadkabelgoot, zwart, 3.000 mm x 60 mm x 600 mm
PEMSA Rapide draadkabelgoot, 3.000 mm x 60 mm x 600 mm
PEMSA Rapide draadkabelgoot, zwart, 3.000 mm x 60 mm x 60 mm
PEMSA Rapide draadkabelgoot, zwart, 3.000 mm x 60 mm x 150 mm
PEMSA Rapide draadkabelgoot, 3.000 mm x 60 mm x 150 mm
PEMSA Rapide draadkabelgoot, zwart, 3.000 mm x 60 mm x 500 mm
PEMSA Rapide draadkabelgoot, 3.000 mm x 60 mm x 500 mm
PEMSA Rapide draadkabelgoot, zwart, 3.000 mm x 100 mm x 200 mm
PEMSA Rapide draadkabelgoot, 3.000 mm x 100 mm x 200 mm

Lichte plafondbeugel voor PEMSA draadkabelgoot
Efficiënte steunen van draadkabelgoot vanaf een enkele draadstangophanging voor lichte toepassingen.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
Lichte plafondsteun voor PEMSA draadkabelgoot

Mini montageplaat voor PEMSA draadkabelgoot
Veelzijdige steunen van draadkabelgoot voor snelle en veilige wandmontage of voor bevestiging van elektradozen.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
Mini universele beugel voor PEMSA draadkabelgoot, PG
Mini universele beugel voor PEMSA draadkabelgoot, zwart zink

Montageplaat voor PEMSA draadkabelgoot
Inklikbare montagesteun voor eenvoudig en veilig beheer van hulpstukken.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
Koppelplaat voor PEMSA draadkabelgoot

Kabeluitgang voor PEMSA draadkabelgoot
Aanpasbare kabeluitgang voor eenvoudig en veilig kabelbeheer.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
Kabeluitgang voor PEMSA draadkabelgoot, PG
Kabeluitgang voor PEMSA draadkabelgoot, zwart

Bochtkoppelstuk voor PEMSA draadkabelgoot
Veelzijdige clip met quick connection-systeem om eenvoudig bochten te maken met het PEMSA draagkabelgoot systeem.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
Bocht koppelstuk voor PEMSA draadkabelgoot, zwart
Bocht koppelstuk voor PEMSA draadkabelgoot

19" Cable Ducting With Brush Strip
Brush strips through which insulated electrical cables pass, generally conductors carrying high currents.

Cable Eye for 19" Front Panel, Rubber Pad
Rubber pad for double steel cable eye. Makes a flat surface

Cable Ducting for Novastar and Eurorack
Cover the opening on shortened doors or rear panels.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
Cable Ducting for Novastar and Eurorack, RAL 7021, Screwed, 3 U
Cable Ducting for Novastar and Eurorack, RAL 7021, Screwed, 4 U
Cable Ducting for Novastar and Eurorack, RAL 7021, 3 U
Cable Ducting for Novastar and Eurorack, RAL 7021, 4 U
Cable Ducting for Novastar and Eurorack, RAL 7035, Screwed, 4 U
Cable Ducting for Novastar and Eurorack, RAL 7035, Screwed, 3 U

C-Rail Cable Retention Rail
C-Rails are for better cable management. SCHRODD C-Rails can be clipped on to the cable eye for mounting.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
C-Rail Cable Retention Rail

DIN Rail for Thermostat
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
DIN Rail for Thermostat With Integrated Temperature Sensor

Cable Channel
Cable ducting in side and rear cabinet areas and mounting on cabinet uprights, depth members or C-profiles.