Skip to main content
Selecteer uw land/taalvoorkeur

PH41634.eps image Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.

nVent ERIFLEX FleXbus-ondersteuningsset, 3 Polen

Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us
Details

Kenmerken

Specificaties

Isolatiespanning 1000; 1500
Diëlektrische sterkte, UL 1500; 1500
Diëlektrische sterkte, IEC 61439,1 3500 VAC bij 1 min
Voltooien Gegalvaniseerd
Materiaal Met glasvezel versterkt polyamide; Staal
Voldoet aan IEC® 60695-2-11 (Glow Wire Test 960 °C); IEC® 61439,1; IEC® 61914
Halogeenvrij nominaal vermogen IEC® 60754-1
Lage rookwaarde ISO 5659-2
Brandbaar vermogen UL® 94V-0
Bedrijfstemperatuur −40 to 130°C
Bedrijfstemperatuur −40 to 266°F
Gegevens gekopieerd
Metrisch   |   Imperiaal
Installatiestandaard ALS 3008; BS 7671; CEI 64-8; CSN; DIN VDE 0100; HD 384; IEC® 60364; NBR 5410; NEN 1010; NFC 15-100; NIBT-NIN; NP (2002); ÔNORM; REBT; RGIE-AREI

Diagrammen

Toepassingsafbeeldingen Bronnen
CAD
Video
nVent ERIFLEX FleXbus System - Vibrations Test

Play

nVent ERIFLEX FleXbus Install Animation Video

Play

ERIFLEX FleXbus System Overview

Play

nVent ERIFLEX FleXbus Systeem (NL)

Play

nVent ERIFLEX FleXbus System — Temperature Rise Test

Play

nVent ERIFLEX FleXbus Install Animation Video

Play

nVent ERIFLEX FleXbus System — Mounting Test

Play

nVent ERIFLEX FleXbus System — Short-Circuit Test

Play

Waarschuwing
nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us