Skip to main content

Selecteer uw land/taalvoorkeur

PH32362.jpg image Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us
Details

Kenmerken

Specificaties

Afwerking Elektrolytisch verzinkt
Materiaal Staal
Gegevens gekopieerd
Metrisch   |   Imperiaal
Draagvermogen naar UL
Onderdeelnummer Diagonaalsteun Toegestane belasting
CSBNPC38 CSB12CBL 1859 N
CSB18CBL 3434 N
CSB36CBL 8496 N
CSBNPC12 CSB12CBL 1859 N
CSB18CBL 3434 N
CSB36CBL 8496 N
CSBNPC58 CSB12CBL 1859 N
CSB18CBL 3434 N
CSB36CBL 8496 N

Diagrammen

Toepassingsafbeeldingen Bronnen
CAD
Video
Seismic Bracing Systems: nVent CADDY Cable Bracing for Trapeze Applications

Play

Waarschuwing
nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us