Mounting Bracket for Cabinet Assembly for Busbar 1 to 4 Poles


Mounting Bracket for Cabinet Assembly for Busbar 1 to 4 Poles
Mounting Brackets for Busbars or Busbar Modules are load circuit isolated mounting units for grounding rails. There may be adapters with assigned current ratings which supply the load current to loadfeeders through wire connections.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Bronnen
Kenmerken
- Different assembly versions for 19" cabinet
- For assembly of the Busbar with mounting bracket or with insulating block
- 90° angled
Specificaties
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.