Skip to main content
Selecteer uw land/taalvoorkeur

motion detector Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.

Bewegingsmelder

Bewegingsmelder: Voorbereid voor montage op deurkast, detectiemethode: Beweging, detectievelden van radar zijn instelbaar, breed veld 4 m (B) x 2 m (D), smal veld 2 m (B) x 2,5 m (D), voedingsspanning 12 ... 24 VAC of 12 ? 30 V DC, voeding via connector op deurplaat.

Lees meer Minder lezen
  • RoHS
Deze pagina afdrukken
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us
Details

Kenmerken

Specificaties

Gegevens gekopieerd
Bronnen
Waarschuwing
nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us