Industrial Networking
Filteren op
Filter toegepast:
0
Filters wissen
- Producttype
- Productfamilie
- Type
- Kleur
- Werkt met
- Hoogte
- Hoogte
- Geschakelde uitgangen
- Breedte
- Kleurcode
- Breedte
- Huidige classificatie
- Diepte
- Diepte
- Voedingsspanning
- Nominale spanning
- Koelvloeistoftoevoer
- Rekeenheden
- Type dosering
Producten | 61 resultaten (365 artikelen)

PEMSA-verbindingsstang voor kabelgoot
Veelzijdige koppelplaat met quick Connect-technologie voor het snel en veilig doorkoppelen van PEMSA draadkabelgoten.

PEMSA-ondersteuning voor kabelmand voor Quick Center-lade
Efficiënte steunen van draadkabelgoot doormiddel van een enkele draadstangophanging met behulp van de quick Connect-technologie.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
Click centrale steun voor PEMSA draadkabelgoot, M8-M10 getapt gat
Click centrale steun voor PEMSA draadkabelgoot, M6 getapt gat
Click centrale steun voor PEMSA draadkabelgoot, zwart, M6 getapt gat

Snelkoppeling PEMSA-kabelgoot
Veelzijdige koppelplaat met quick Connect-technologie voor het snel en veilig doorkoppelen van PEMSA draadkabelgoten.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
Rapide zijkoppeling voor PEMSA draadkabelgoot, zwart, 4–4,5 mm dia
Rapide zijkoppeling voor PEMSA draadkabelgoot, 4-4,5 mm dia
Rapide zijkoppeling voor PEMSA draadkabelgoot, zwart, 5 mm dia
Rapide zijkoppeling voor PEMSA draadkabelgoot, 5 mm dia

PEMSA draadbundelaftakking
Multifunctionele koppelplaat voor PEMSA draagkabelgoot systeem om rechte delen, bochten en andere hulpstukken aan elkaar te bevestigen.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
Koppelplaat voor PEMSA draadkabelgoot, zwart
Koppelplaat voor PEMSA draadkabelgoot

Universele mini-steun voor PEMSA-dradenmand
Veelzijdige steunen van draadkabelgoot voor snelle en veilige wandmontage of voor bevestiging van elektradozen.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
Mini universele beugel voor PEMSA draadkabelgoot, zwart zink
Mini universele beugel voor PEMSA draadkabelgoot, PG

PEMSA draadmand universele lade-aftakking
Biedt een stevige, versterkte koppeling voor het PEMSA draagkabelgoot systeem voor een stevige bevestiging en een eenvoudige installatie.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
Universele draadkabelgoot verbinder voor PEMSA draadkabelgoot, zwart
Universele draadkabelgoot verbinder voor PEMSA draadkabelgoot

Universele onderdeelklem voor PEMSA-kabelgoot
Biedt een stevig, versterkt bevestigingshulpstuk voor het PEMSA draagkabelgoot systeem voor een stevige bevestiging en een eenvoudige installatie.

PEMSA draadmand lade L beugel
Veelzijdige steunen voor draadkabelgoot met quick Connect-technologie voor snelle en veilige wandmontage of Strutprofiel montage.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
L-beugel voor PEMSA draadkabelgoot, 470 mm
L-beugel voor PEMSA draadkabelgoot, 220 mm
L-beugel voor PEMSA draadkabelgoot, 270 mm
L-beugel voor PEMSA draadkabelgoot, 370 mm
L-beugel voor PEMSA draadkabelgoot, 170 mm

PEMSA-steun voor hoedenplank met draadmand
Versterkte steunen voor draadkabelgoot met quick Connect-technologie voor snelle en veilige wandmontage of Strutprofiel bevestiging.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
Console voor PEMSA draadkabelgoot, 430 mm
Console voor PEMSA draadkabelgoot, 180 mm
Console voor PEMSA draadkabelgoot, 230 mm
Console voor PEMSA draadkabelgoot, 330 mm
Console voor PEMSA draadkabelgoot, 130 mm

PEMSA-plafondsteun voor lichte toepassingen
Efficiënte steunen van draadkabelgoot vanaf een enkele draadstangophanging voor lichte toepassingen.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
Lichte plafondsteun voor PEMSA draadkabelgoot

Verbeterde nVent CADDY Cat HP J-Hook
Combineert Versa-Mount-technologie met een brede basis en een royale buigradius voor kritische niet-continue trajectondersteuningen van hoogwaardige gegevens- en glasvezelkabels.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action

nVent-CADDY Cat HP J-Hook met multifunctionele clip
Ideale combinatie van innovatieve CADDY bevestigingsmiddelen voor bevestiging aan draadstangen met de hoogwaardige CAT HP serie J-haken, voorgemonteerd en klaar voor gebruik.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
Cat HP J-haak 25 mm, met mltfnctnl clp t.b.v. M4,6,8 draadstang, 4,8–6,4mm draad
Cat HP J-haak 33,3 mm, met mltfnctnl clp t.b.v. M4,6,8 draadstang, 4,8–6,4mm drd
Cat HP J-haak 50 mm, met mltfnctnl clp t.b.v. M4,6,8 draadstang, 4,8–6,4mm draad