Industrial Networking
Filteren op
Filter toegepast:
0
Filters wissen
- Producttype
- Productfamilie
- Type
- Kleur
- Werkt met
- Hoogte
- Hoogte
- Geschakelde uitgangen
- Breedte
- Kleurcode
- Breedte
- Huidige classificatie
- Diepte
- Diepte
- Voedingsspanning
- Nominale spanning
- Koelvloeistoftoevoer
- Rekeenheden
- Type dosering
Producten | 61 resultaten (365 artikelen)

Advantage-serie met meetfunctie voor ingang, met uitgang geschakelde PDU

Advantage-serie uitgang met meetfunctie, met uitgang geschakelde PDU
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action

PEMSA-beugel voor lade C van draadmand
Veelzijdige steunen voor draadkabelgoot met quick Connect-technologie voor snelle en veilige plafondmontage of montage aan strutprofielen.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
C-beugel voor PEMSA draadkabelgoot, 150 mm
C-beugel voor PEMSA draadkabelgoot, 450 mm
C-beugel voor PEMSA draadkabelgoot, 200 mm
C-beugel voor PEMSA draadkabelgoot, 250 mm
C-beugel voor PEMSA draadkabelgoot, 350 mm

PEMSA Draadmand lade deksel
Massief metalen deksels voor kabelgoot om de hoogwaardige kabelinstallatie te beschermen en beveiligen.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
PEMSA deksel voor draadkabelgoot, 100 mm
PEMSA deksel voor draadkabelgoot, 400 mm
PEMSA deksel voor draadkabelgoot, 60 mm
PEMSA deksel voor draadkabelgoot, 150 mm
PEMSA deksel voor draadkabelgoot, 200 mm
PEMSA deksel voor draadkabelgoot, 300 mm

Verbeterde nVent CADDY Cat HP J-Hook
Combineert Versa-Mount-technologie met een brede basis en een royale buigradius voor kritische niet-continue trajectondersteuningen van hoogwaardige gegevens- en glasvezelkabels.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action

nVent-CADDY Cat HP J-Hook met multifunctionele clip
Ideale combinatie van innovatieve CADDY bevestigingsmiddelen voor bevestiging aan draadstangen met de hoogwaardige CAT HP serie J-haken, voorgemonteerd en klaar voor gebruik.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
Cat HP J-haak 25 mm, met mltfnctnl clp t.b.v. M4,6,8 draadstang, 4,8–6,4mm draad
Cat HP J-haak 33,3 mm, met mltfnctnl clp t.b.v. M4,6,8 draadstang, 4,8–6,4mm drd
Cat HP J-haak 50 mm, met mltfnctnl clp t.b.v. M4,6,8 draadstang, 4,8–6,4mm draad

nVent-CADDY Cat HP J-Hook met T-rasterklem
Ideale combinatie van innovatieve CADDY bevestigingsmiddelen voor bevestiging op rastersystemen van verlaagde plafonds met de hoogwaardige CAT HP serie J-haken, voorgemonteerd en klaar voor gebruik.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
nVent CADDY Cat HP J-Haak met systeem plafond clip, 25 mm Diameter

PEMSA draadmand lade L beugel
Veelzijdige steunen voor draadkabelgoot met quick Connect-technologie voor snelle en veilige wandmontage of Strutprofiel montage.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
L-beugel voor PEMSA draadkabelgoot, 170 mm
L-beugel voor PEMSA draadkabelgoot, 470 mm
L-beugel voor PEMSA draadkabelgoot, 220 mm
L-beugel voor PEMSA draadkabelgoot, 270 mm
L-beugel voor PEMSA draadkabelgoot, 370 mm

PEMSA-steun voor hoedenplank met draadmand
Versterkte steunen voor draadkabelgoot met quick Connect-technologie voor snelle en veilige wandmontage of Strutprofiel bevestiging.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
Console voor PEMSA draadkabelgoot, 130 mm
Console voor PEMSA draadkabelgoot, 430 mm
Console voor PEMSA draadkabelgoot, 180 mm
Console voor PEMSA draadkabelgoot, 230 mm
Console voor PEMSA draadkabelgoot, 330 mm

PEMSA Draadmand lade
Kabelgootsysteem voor laagspannings- en gegevenskabels met hoge doorvoersnelheid.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
PEMSA draadkabelgoot, zwart, koolstofstaal, PC, 3.000 mm x 100 mm x 100 mm
PEMSA draadkabelgoot, zwart, koolstofstaal, EG, 3.000 mm x 100 mm x 100 mm
PEMSA draadkabelgoot, koolstofstaal, EG, 3.000 mm x 100 mm x 100 mm
PEMSA draadkabelgoot, S304, 3.000 mm x 100 mm x 100 mm
PEMSA draadkabelgoot, zwart, koolstofstaal, PC, 3.000 mm x 100 mm x 150 mm
PEMSA draadkabelgoot, zwart, koolstofstaal, EG, 3.000 mm x 100 mm x 150 mm
PEMSA draadkabelgoot, koolstofstaal, EG, 3.000 mm x 100 mm x 150 mm
PEMSA draadkabelgoot, S304, 3.000 mm x 100 mm x 150 mm
PEMSA draadkabelgoot, zwart, koolstofstaal, PC, 3.000 mm x 100 mm x 200 mm
PEMSA draadkabelgoot, zwart, koolstofstaal, EG, 3.000 mm x 100 mm x 200 mm
PEMSA draadkabelgoot, koolstofstaal, EG, 3.000 mm x 100 mm x 200 mm
PEMSA draadkabelgoot, S304, 3.000 mm x 100 mm x 200 mm
PEMSA draadkabelgoot, zwart, koolstofstaal, PC, 3.000 mm x 100 mm x 300 mm
PEMSA draadkabelgoot, zwart, koolstofstaal, EG, 3.000 mm x 100 mm x 300 mm
PEMSA draadkabelgoot, koolstofstaal, EG, 3.000 mm x 100 mm x 300 mm
PEMSA draadkabelgoot, S304, 3.000 mm x 100 mm x 300 mm
PEMSA draadkabelgoot, zwart, koolstofstaal, PC, 3.000 mm x 100 mm x 400 mm
PEMSA draadkabelgoot, zwart, koolstofstaal, EG, 3.000 mm x 100 mm x 400 mm
PEMSA draadkabelgoot, koolstofstaal, EG, 3.000 mm x 100 mm x 400 mm
PEMSA draadkabelgoot, S304, 3.000 mm x 100 mm x 400 mm
PEMSA draadkabelgoot, zwart, koolstofstaal, PC, 3.000 mm x 100 mm x 450 mm
PEMSA draadkabelgoot, zwart, koolstofstaal, EG, 3.000 mm x 100 mm x 450 mm
PEMSA draadkabelgoot, koolstofstaal, EG, 3.000 mm x 100 mm x 450 mm
PEMSA draadkabelgoot, S304, 3.000 mm x 100 mm x 450 mm
PEMSA draadkabelgoot, zwart, koolstofstaal, PC, 3.000 mm x 100 mm x 500 mm
PEMSA draadkabelgoot, zwart, koolstofstaal, EG, 3.000 mm x 100 mm x 500 mm
PEMSA draadkabelgoot, koolstofstaal, EG, 3.000 mm x 100 mm x 500 mm
PEMSA draadkabelgoot, S304, 3.000 mm x 100 mm x 500 mm
PEMSA draadkabelgoot, zwart, koolstofstaal, PC, 3.000 mm x 100 mm x 600 mm
PEMSA draadkabelgoot, zwart, koolstofstaal, EG, 3.000 mm x 100 mm x 600 mm
PEMSA draadkabelgoot, koolstofstaal, EG, 3.000 mm x 100 mm x 600 mm
PEMSA draadkabelgoot, S304, 3.000 mm x 100 mm x 600 mm
PEMSA draadkabelgoot, S304, 3.000 mm x 60 mm x 450 mm
PEMSA draadkabelgoot, zwart, koolstofstaal, PC, 3.000 mm x 60 mm x 500 mm
PEMSA draadkabelgoot, zwart, koolstofstaal, EG, 3.000 mm x 60 mm x 500 mm
PEMSA draadkabelgoot, koolstofstaal, EG, 3.000 mm x 60 mm x 500 mm
PEMSA draadkabelgoot, S304, 3.000 mm x 60 mm x 500 mm
PEMSA draadkabelgoot, zwart, koolstofstaal, PC, 3.000 mm x 60 mm x 600 mm
PEMSA draadkabelgoot, zwart, koolstofstaal, EG, 3.000 mm x 60 mm x 600 mm
PEMSA draadkabelgoot, koolstofstaal, EG, 3.000 mm x 60 mm x 600 mm
PEMSA draadkabelgoot, S304, 3.000 mm x 60 mm x 600 mm
PEMSA draadkabelgoot, zwart, koolstofstaal, PC, 3.000 mm x 60 mm x 60 mm
PEMSA draadkabelgoot, zwart, koolstofstaal, EG, 3.000 mm x 60 mm x 60 mm
PEMSA draadkabelgoot, koolstofstaal, EG, 3.000 mm x 60 mm x 60 mm
PEMSA draadkabelgoot, S304, 3.000 mm x 60 mm x 60 mm
PEMSA draadkabelgoot, koolstofstaal, EG, 3.000 mm x 35 mm x 300 mm
PEMSA draadkabelgoot, S304, 3.000 mm x 35 mm x 300 mm
PEMSA draadkabelgoot, zwart, koolstofstaal, PC, 3.000 mm x 35 mm x 400 mm
PEMSA draadkabelgoot, koolstofstaal, EG, 3.000 mm x 35 mm x 400 mm
PEMSA draadkabelgoot, S304, 3.000 mm x 35 mm x 400 mm
PEMSA draadkabelgoot, zwart, koolstofstaal, PC, 3.000 mm x 35 mm x 60 mm
PEMSA draadkabelgoot, koolstofstaal, EG, 3.000 mm x 35 mm x 60 mm
PEMSA draadkabelgoot, S304, 3.000 mm x 35 mm x 60 mm
PEMSA draadkabelgoot, zwart, koolstofstaal, PC, 3.000 mm x 60 mm x 100 mm
PEMSA draadkabelgoot, zwart, koolstofstaal, EG, 3.000 mm x 60 mm x 100 mm
PEMSA draadkabelgoot, koolstofstaal, EG, 3.000 mm x 60 mm x 100 mm
PEMSA draadkabelgoot, S304, 3.000 mm x 60 mm x 100 mm
PEMSA draadkabelgoot, zwart, koolstofstaal, PC, 3.000 mm x 60 mm x 150 mm
PEMSA draadkabelgoot, zwart, koolstofstaal, EG, 3.000 mm x 60 mm x 150 mm
PEMSA draadkabelgoot, koolstofstaal, EG, 3.000 mm x 60 mm x 150 mm
PEMSA draadkabelgoot, S304, 3.000 mm x 60 mm x 150 mm
PEMSA draadkabelgoot, zwart, koolstofstaal, PC, 3.000 mm x 60 mm x 200 mm
PEMSA draadkabelgoot, zwart, koolstofstaal, EG, 3.000 mm x 60 mm x 200 mm
PEMSA draadkabelgoot, koolstofstaal, EG, 3.000 mm x 60 mm x 200 mm
PEMSA draadkabelgoot, S304, 3.000 mm x 60 mm x 200 mm
PEMSA draadkabelgoot, zwart, koolstofstaal, PC, 3.000 mm x 60 mm x 300 mm
PEMSA draadkabelgoot, zwart, koolstofstaal, EG, 3.000 mm x 60 mm x 300 mm
PEMSA draadkabelgoot, koolstofstaal, EG, 3.000 mm x 60 mm x 300 mm
PEMSA draadkabelgoot, S304, 3.000 mm x 60 mm x 300 mm
PEMSA draadkabelgoot, zwart, koolstofstaal, PC, 3.000 mm x 60 mm x 400 mm
PEMSA draadkabelgoot, zwart, koolstofstaal, EG, 3.000 mm x 60 mm x 400 mm
PEMSA draadkabelgoot, koolstofstaal, EG, 3.000 mm x 60 mm x 400 mm
PEMSA draadkabelgoot, S304, 3.000 mm x 60 mm x 400 mm
PEMSA draadkabelgoot, zwart, koolstofstaal, PC, 3.000 mm x 60 mm x 450 mm
PEMSA draadkabelgoot, zwart, koolstofstaal, EG, 3.000 mm x 60 mm x 450 mm
PEMSA draadkabelgoot, koolstofstaal, EG, 3.000 mm x 60 mm x 450 mm
PEMSA draadkabelgoot, zwart, koolstofstaal, PC, 3.000 mm x 150 mm x 200 mm
PEMSA draadkabelgoot, zwart, koolstofstaal, EG, 3.000 mm x 150 mm x 200 mm
PEMSA draadkabelgoot, koolstofstaal, EG, 3.000 mm x 150 mm x 200 mm
PEMSA draadkabelgoot, S304, 3.000 mm x 150 mm x 200 mm
PEMSA draadkabelgoot, zwart, koolstofstaal, PC, 3.000 mm x 150 mm x 300 mm
PEMSA draadkabelgoot, zwart, koolstofstaal, EG, 3.000 mm x 150 mm x 300 mm
PEMSA draadkabelgoot, koolstofstaal, EG, 3.000 mm x 150 mm x 300 mm
PEMSA draadkabelgoot, S304, 3.000 mm x 150 mm x 300 mm
PEMSA draadkabelgoot, zwart, koolstofstaal, PC, 3.000 mm x 150 mm x 400 mm
PEMSA draadkabelgoot, zwart, koolstofstaal, EG, 3.000 mm x 150 mm x 400 mm
PEMSA draadkabelgoot, koolstofstaal, EG, 3.000 mm x 150 mm x 400 mm
PEMSA draadkabelgoot, S304, 3.000 mm x 150 mm x 400 mm
PEMSA draadkabelgoot, zwart, koolstofstaal, PC, 3.000 mm x 150 mm x 450 mm
PEMSA draadkabelgoot, zwart, koolstofstaal, EG, 3.000 mm x 150 mm x 450 mm
PEMSA draadkabelgoot, koolstofstaal, EG, 3.000 mm x 150 mm x 450 mm
PEMSA draadkabelgoot, S304, 3.000 mm x 150 mm x 450 mm
PEMSA draadkabelgoot, zwart, koolstofstaal, PC, 3.000 mm x 150 mm x 500 mm
PEMSA draadkabelgoot, zwart, koolstofstaal, EG, 3.000 mm x 150 mm x 500 mm
PEMSA draadkabelgoot, koolstofstaal, EG, 3.000 mm x 150 mm x 500 mm
PEMSA draadkabelgoot, S304, 3.000 mm x 150 mm x 500 mm
PEMSA draadkabelgoot, zwart, koolstofstaal, PC, 3.000 mm x 150 mm x 600 mm
PEMSA draadkabelgoot, zwart, koolstofstaal, EG, 3.000 mm x 150 mm x 600 mm
PEMSA draadkabelgoot, koolstofstaal, EG, 3.000 mm x 150 mm x 600 mm
PEMSA draadkabelgoot, S304, 3.000 mm x 150 mm x 600 mm
PEMSA draadkabelgoot, zwart, koolstofstaal, PC, 3.000 mm x 150 mm x 900 mm
PEMSA draadkabelgoot, zwart, koolstofstaal, EG, 3.000 mm x 150 mm x 900 mm
PEMSA draadkabelgoot, koolstofstaal, EG, 3.000 mm x 150 mm x 900 mm
PEMSA draadkabelgoot, S304, 3.000 mm x 150 mm x 900 mm
PEMSA draadkabelgoot, zwart, koolstofstaal, PC, 3.000 mm x 35 mm x 100 mm
PEMSA draadkabelgoot, koolstofstaal, EG, 3.000 mm x 35 mm x 100 mm
PEMSA draadkabelgoot, S304, 3.000 mm x 35 mm x 100 mm
PEMSA draadkabelgoot, zwart, koolstofstaal, PC, 3.000 mm x 35 mm x 150 mm
PEMSA draadkabelgoot, koolstofstaal, EG, 3.000 mm x 35 mm x 150 mm
PEMSA draadkabelgoot, S304, 3.000 mm x 35 mm x 150 mm
PEMSA draadkabelgoot, zwart, koolstofstaal, PC, 3.000 mm x 35 mm x 200 mm
PEMSA draadkabelgoot, koolstofstaal, EG, 3.000 mm x 35 mm x 200 mm
PEMSA draadkabelgoot, S304, 3.000 mm x 35 mm x 200 mm
PEMSA draadkabelgoot, zwart, koolstofstaal, PC, 3.000 mm x 35 mm x 300 mm

PEMSA Wire Basket Tray Rapide
Kabelgootsysteem met Rapide-technologie voor optimale ondersteuning van laagspannings- en gegevenskabels met hoge doorvoersnelheid.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
PEMSA Rapide draadkabelgoot, zwart, 3.000 mm x 100 mm x 100 mm
PEMSA Rapide draadkabelgoot, 3.000 mm x 100 mm x 100 mm
PEMSA Rapide draadkabelgoot, zwart, 3.000 mm x 100 mm x 150 mm
PEMSA Rapide draadkabelgoot, 3.000 mm x 100 mm x 150 mm
PEMSA Rapide draadkabelgoot, zwart, 3.000 mm x 100 mm x 200 mm
PEMSA Rapide draadkabelgoot, 3.000 mm x 100 mm x 200 mm
PEMSA Rapide draadkabelgoot, zwart, 3.000 mm x 100 mm x 300 mm
PEMSA Rapide draadkabelgoot, 3.000 mm x 100 mm x 300 mm
PEMSA Rapide draadkabelgoot, zwart, 3.000 mm x 100 mm x 400 mm
PEMSA Rapide draadkabelgoot, 3.000 mm x 100 mm x 400 mm
PEMSA Rapide draadkabelgoot, zwart, 3.000 mm x 100 mm x 450 mm
PEMSA Rapide draadkabelgoot, 3.000 mm x 100 mm x 450 mm
PEMSA Rapide draadkabelgoot, zwart, 3.000 mm x 100 mm x 500 mm
PEMSA Rapide draadkabelgoot, 3.000 mm x 100 mm x 500 mm
PEMSA Rapide draadkabelgoot, zwart, 3.000 mm x 100 mm x 600 mm
PEMSA Rapide draadkabelgoot, 3.000 mm x 100 mm x 600 mm
PEMSA Rapide draadkabelgoot, zwart, 3.000 mm x 60 mm x 500 mm
PEMSA Rapide draadkabelgoot, 3.000 mm x 60 mm x 500 mm
PEMSA Rapide draadkabelgoot, zwart, 3.000 mm x 60 mm x 600 mm
PEMSA Rapide draadkabelgoot, 3.000 mm x 60 mm x 600 mm
PEMSA Rapide draadkabelgoot, zwart, 3.000 mm x 60 mm x 60 mm
PEMSA Rapide draadkabelgoot, zwart, 3.000 mm x 60 mm x 100 mm
PEMSA Rapide draadkabelgoot, 3.000 mm x 60 mm x 100 mm
PEMSA Rapide draadkabelgoot, zwart, 3.000 mm x 60 mm x 150 mm
PEMSA Rapide draadkabelgoot, 3.000 mm x 60 mm x 150 mm
PEMSA Rapide draadkabelgoot, zwart, 3.000 mm x 60 mm x 200 mm
PEMSA Rapide draadkabelgoot, 3.000 mm x 60 mm x 200 mm
PEMSA Rapide draadkabelgoot, zwart, 3.000 mm x 60 mm x 300 mm
PEMSA Rapide draadkabelgoot, 3.000 mm x 60 mm x 300 mm
PEMSA Rapide draadkabelgoot, zwart, 3.000 mm x 60 mm x 400 mm
PEMSA Rapide draadkabelgoot, 3.000 mm x 60 mm x 400 mm
PEMSA Rapide draadkabelgoot, zwart, 3.000 mm x 60 mm x 450 mm
PEMSA Rapide draadkabelgoot, 3.000 mm x 60 mm x 450 mm

PEMSA-steun voor opbergvak voor dradenmand
Inklikbare montagesteun voor eenvoudig en veilig beheer van hulpstukken.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
Koppelplaat voor PEMSA draadkabelgoot