Skip to main content
Selecteer uw land/taalvoorkeur

A10000156 Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.

IceStop zelfregelende verwarmingskabel

De nVent RAYCHEM IceStop zelfregelende trace-heating kabels bieden ontdooiing van daken en goten, geschikt voor alle standaardmaterialen van goten en afvoerpijpen. De vermogensafgifte bedraagt 36 W/m bij 0 °C in ijswater, 18 W/m bij 0 °C in lucht.

Lees meer Minder lezen Deze pagina afdrukken
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us
Details

Kenmerken

Specificaties

Min. Installatietemperatuur 0°F
Nominale dikte 0.24in
Nominale breedte 0.54in
Nominale dikte 6mm
Nominale breedte 14mm
Nominaal kabelgewicht 92lb/ft
Nominaal kabelgewicht 130g/m
Voedingsspanning 208 – 240V
Min. Installatietemperatuur -18°C
Kleur Zwart
Type massapad Vlecht
Geleidermateriaal Vernikkeld koper
Gegevens gekopieerd
Metrisch   |   Imperiaal
Bronnen
Waarschuwing
nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us