Kabelgeleiding van glasvezelkabel
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Kabelgeleiding van glasvezelkabel
Kabelspoel moet in een rek worden gemonteerd om glasvezelkabels te beheren.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Bronnen
CAD
Kenmerken
- Voor het veilig leggen van glasvezelkabels zonder schade
- Voor montage op 19-inch paneel-/schuifsteun
- Kabelkanalen, radius 30 mm, breedte 50 mm, hoogte zijpaneel 15 mm
- Gemonteerd van binnen of buiten op paneel-/schuifbevestiging
Specificaties
Catalogus
Installatiehandleiding / instructieblad
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.