Filteren op
Filter toegepast:
0
Filters wissen
- Producttype
- Productserie
- Hoogte
- Beschermingsklasse
- Type
- Kleur
- Diepte
- Framemateriaal
- Type handgreep
- Breedte
- Werkt met
- Materiaal bekleding
- Rekhoogte
- Materiaal
- Afwerking
- Kleur frame
- Hoogte
- Lengte
- Type vergrendeling
- Montage
- Hoeveelheid in verpakking
- Kleurcode
- Kleurcode frame
- Kleur bekleding
- EMC-afscherming
- Rekbreedte
- Geschakelde stopcontacten
- Kleurcode bekleding
- Breedte
- Nominale stroom
- Schroefdraadmaat
- Diameter
- Diepte
- Afwerking voorzijde
- Statische belasting
- Afwerking achterzijde
- Behandelde randen
- Voldoet aan
- Voedingsspanning
- Aantal compartimenten
- Redundante voeding
- Nominale spanning
- Koelvloeistoftoevoer
- Statische belasting
- Dynamische belasting
- Dynamische belasting
- Rekeenheden
- Type meting
Producten | 297 resultaten (2189 artikelen)

IBS Advanced Round Insulated Braided Conductor, Halogen Free
IBS Advanced round, insulated, braided and halogen-free power conductor..
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
IBS advanced ronde geïsoleerde gevlochten geleider, 400 A, 120 mm², 1.030 mm
IBS advanced ronde geïsoleerde gevlochten geleider, 400 A, 120 mm², 330 mm
IBS advanced ronde geïsoleerde gevlochten geleider, 400 A, 120 mm², 430 mm
IBS advanced ronde geïsoleerde gevlochten geleider, 400 A, 120 mm², 530 mm
IBS advanced ronde geïsoleerde gevlochten geleider, 400 A, 120 mm², 630 mm
IBS advanced ronde geïsoleerde gevlochten geleider, 400 A, 120 mm², 830 mm
IBS advanced ronde geïsoleerde gevlochten geleider, 500 A, 185 mm², 1.030 mm
IBS advanced ronde geïsoleerde gevlochten geleider, 500 A, 185 mm², 330 mm
IBS advanced ronde geïsoleerde gevlochten geleider, 500 A, 185 mm², 430 mm
IBS advanced ronde geïsoleerde gevlochten geleider, 500 A, 185 mm², 530 mm
IBS advanced ronde geïsoleerde gevlochten geleider, 500 A, 185 mm², 630 mm
IBS advanced ronde geïsoleerde gevlochten geleider, 500 A, 185 mm², 830 mm
IBS advanced ronde geïsoleerde gevlochten geleider, 630 A, 240 mm², 1.030 mm
IBS advanced ronde geïsoleerde gevlochten geleider, 630 A, 240 mm², 330 mm
IBS advanced ronde geïsoleerde gevlochten geleider, 630 A, 240 mm², 430 mm
IBS advanced ronde geïsoleerde gevlochten geleider, 630 A, 240 mm², 530 mm
IBS advanced ronde geïsoleerde gevlochten geleider, 630 A, 240 mm², 630 mm
IBS advanced ronde geïsoleerde gevlochten geleider, 630 A, 240 mm², 830 mm

TRC Four Pole Distribution Block, 630 A
Compact 4-Pole connecting device with an ergonomic design for maximum power in minimum space.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
Vierpolige verdeelblok met getapte rail, vlak, 630 A

IBS/IBSB Advanced Insulated Braided Conductor, Halogen Free
IBS/IBSB Advanced Flat Insulated Braided Power Conductor, Halogen Free.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
IBSB advanced geïsoleerde gevlochten geleider, 160 A, 25 mm², 1.030 mm
IBSB advanced geïsoleerde gevlochten geleider, 160 A, 25 mm², 230 mm
IBSB advanced geïsoleerde gevlochten geleider, 160 A, 25 mm², 330 mm
IBSB advanced geïsoleerde gevlochten geleider, 160 A, 25 mm², 430 mm
IBSB advanced geïsoleerde gevlochten geleider, 160 A, 25 mm², 530 mm
IBSB advanced geïsoleerde gevlochten geleider, 160 A, 25 mm², 630 mm
IBSB advanced geïsoleerde gevlochten geleider, 160 A, 25 mm², 830 mm
IBSB advanced geïsoleerde gevlochten geleider, 250 A, 50 mm², 1.030 mm
IBSB advanced geïsoleerde gevlochten geleider, 250 A, 50 mm², 230 mm
IBSB advanced geïsoleerde gevlochten geleider, 250 A, 50 mm², 330 mm
IBSB advanced geïsoleerde gevlochten geleider, 250 A, 50 mm², 430 mm
IBSB advanced geïsoleerde gevlochten geleider, 250 A, 50 mm², 530 mm
IBSB advanced geïsoleerde gevlochten geleider, 250 A, 50 mm², 630 mm
IBSB advanced geïsoleerde gevlochten geleider, 250 A, 50 mm², 830 mm
IBSB advanced geïsoleerde gevlochten geleider, 300 A, 70 mm², 1.030 mm
IBSB advanced geïsoleerde gevlochten geleider, 300 A, 70 mm², 230 mm
IBSB advanced geïsoleerde gevlochten geleider, 300 A, 70 mm², 330 mm
IBSB advanced geïsoleerde gevlochten geleider, 300 A, 70 mm², 430 mm
IBSB advanced geïsoleerde gevlochten geleider, 300 A, 70 mm², 530 mm
IBSB advanced geïsoleerde gevlochten geleider, 300 A, 70 mm², 630 mm
IBSB advanced geïsoleerde gevlochten geleider, 300 A, 70 mm², 830 mm
IBS advanced ronde geïsoleerde, gevlochten geleider 160 A, 25 mm², 1.030 mm
IBS advanced ronde geïsoleerde, gevlochten geleider 160 A, 25 mm², 230 mm
IBS advanced ronde geïsoleerde, gevlochten geleider 160 A, 25 mm², 330 mm
IBS advanced ronde geïsoleerde, gevlochten geleider 160 A, 25 mm², 430 mm
IBS advanced ronde geïsoleerde, gevlochten geleider 160 A, 25 mm², 530 mm
IBS advanced ronde geïsoleerde, gevlochten geleider 160 A, 25 mm², 630 mm
IBS advanced ronde geïsoleerde, gevlochten geleider 160 A, 25 mm², 830 mm
IBS advanced ronde geïsoleerde, gevlochten geleider 250 A, 50 mm², 1.030 mm
IBS advanced ronde geïsoleerde, gevlochten geleider 250 A, 50 mm², 230 mm
IBS advanced ronde geïsoleerde, gevlochten geleider 250 A, 50 mm², 330 mm
IBS advanced ronde geïsoleerde, gevlochten geleider 250 A, 50 mm², 430 mm
IBS advanced ronde geïsoleerde, gevlochten geleider 250 A, 50 mm², 530 mm
IBS advanced ronde geïsoleerde, gevlochten geleider 250 A, 50 mm², 630 mm
IBS advanced ronde geïsoleerde, gevlochten geleider 250 A, 50 mm², 830 mm
IBSB advanced geïsoleerde gevlochten geleider, 350 A, 100 mm², 1.030 mm
IBSB advanced geïsoleerde gevlochten geleider, 350 A, 100 mm², 230 mm
IBSB advanced geïsoleerde gevlochten geleider, 350 A, 100 mm², 330 mm
IBSB advanced geïsoleerde gevlochten geleider, 350 A, 100 mm², 430 mm
IBSB advanced geïsoleerde gevlochten geleider, 350 A, 100 mm², 530 mm
IBSB advanced geïsoleerde gevlochten geleider, 350 A, 100 mm², 630 mm
IBSB advanced geïsoleerde gevlochten geleider, 350 A, 100 mm², 830 mm
IBSB advanced geïsoleerde gevlochten geleider, 400 A, 120 mm², 1.030 mm
IBSB advanced geïsoleerde gevlochten geleider, 400 A, 120 mm², 230 mm
IBSB advanced geïsoleerde gevlochten geleider, 400 A, 120 mm², 330 mm
IBSB advanced geïsoleerde gevlochten geleider, 400 A, 120 mm², 430 mm
IBSB advanced geïsoleerde gevlochten geleider, 400 A, 120 mm², 530 mm
IBSB advanced geïsoleerde gevlochten geleider, 400 A, 120 mm², 630 mm
IBSB advanced geïsoleerde gevlochten geleider, 400 A, 120 mm², 830 mm
IBSB advanced geïsoleerde gevlochten geleider, 500 A, 185 mm², 1.030 mm
IBSB advanced geïsoleerde gevlochten geleider, 500 A, 185 mm², 330 mm
IBSB advanced geïsoleerde gevlochten geleider, 500 A, 185 mm², 430 mm
IBSB advanced geïsoleerde gevlochten geleider, 500 A, 185 mm², 530 mm
IBSB advanced geïsoleerde gevlochten geleider, 500 A, 630 mm
IBSB advanced geïsoleerde gevlochten geleider, 500 A, 185 mm², 830 mm
IBSB advanced geïsoleerde gevlochten geleider, 630 A, 240 mm², 1.030 mm
IBSB advanced geïsoleerde gevlochten geleider, 630 A, 240 mm², 330 mm
IBSB advanced geïsoleerde gevlochten geleider, 630 A, 240 mm², 430 mm
IBSB advanced geïsoleerde gevlochten geleider, 630 A, 240 mm², 530 mm
IBSB advanced geïsoleerde gevlochten geleider, 630 A, 240 mm², 630 mm
IBSB advanced geïsoleerde gevlochten geleider, 630 A, 240 mm², 830 mm

nVent ERIFLEX FleXbus Steun Kit plat 3 Polig + Neutraal
nVent ERIFLEX FleXbus Support Kit Flat 3 Poles, Neutral is designed to support nVent ERIFLEX FleXbus Conductors. When used with the aluminum perforated profile, it allows conductors to be installed side-by-side or on top.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
FleXbus Steun Kit plat 3 Polig + Neutraal, 138 mm x 125,5 mm
FleXbus Steun Kit plat 3 Polig + Neutraal, 87,5 mm x 119,5 mm

TDL Compact Four Pole Distribution Block, 400 A
Compact 4-Pole connecting device with an ergonomic design for maximum power in minimum space.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
Vierpolige distr.blok, 400 A, 1 input en 14 aansl. aan outputzijde

Neutral Bar for TD Distribution Blocks
Additional neutral bar.

TRS Four Pole Distribution Block, 160 A
Compact 4-Pole connecting device with an ergonomic design for maximum power in minimum space.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
Vierpolige verdeelblok met getapte rail, 160 A

IBSHY Insulated Braided Conductor for Compact Circuit Breakers
High temperature braided conductor for compact circuit breakers, halogen free.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
IBSHY geïsol. gevlocht. geleider voor compacte stroomonderbrekers, 160 A, 230 mm
IBSHY geïsol. gevlocht. geleider voor compacte stroomonderbrekers, 160 A, 330 mm
IBSHY geïsol. gevlocht. geleider voor compacte stroomonderbrekers, 160 A, 365 mm
IBSHY geïsol. gevlocht. geleider voor compacte stroomonderbrekers, 160 A, 430 mm
IBSHY geïsol. gevlocht. geleider voor compacte stroomonderbrekers, 160 A, 500 mm
IBSHY geïsol. gevlocht. geleider voor compacte stroomonderbrekers, 160 A, 565 mm
IBSHY geïsol. gevlocht. geleider voor compacte stroomonderbrekers, 160 A, 630 mm
IBSHY geïsol. gevlocht. geleider voor compacte stroomonderbrekers, 160 A, 700 mm
IBSHY geïsol. gevlocht. geleider voor compacte stroomonderbrekers, 160 A, 765 mm
IBSHY geïsol. gevlocht. geleider voor compacte stroomonderbrekers, 160 A, 830 mm

PBC gevlochten stroomgeleider
PBC Flat Braided Power Conductor.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
Platte gevlochten vermogen shunt, 1000 mm², 450 mm
Platte gevlochten vermogen shunt, 100 mm², 250 mm
Platte gevlochten vermogen shunt, 100 mm², 500 mm
Platte gevlochten vermogen shunt, 1200 mm², 500 mm
Platte gevlochten vermogen shunt, 120 mm², 250 mm
Platte gevlochten vermogen shunt, 1500 mm², 800 mm
Platte gevlochten vermogen shunt, 150 mm², 250 mm
Platte gevlochten vermogen shunt, 150 mm², 500 mm
Platte gevlochten vermogen shunt, 200 mm², 250 mm
Platte gevlochten vermogen shunt, 200 mm², 500 mm
Platte gevlochten vermogen shunt, 250 mm², 300 mm
Platte gevlochten vermogen shunt, 300 mm², 400 mm
Platte gevlochten vermogen shunt, 400 mm², 400 mm
Platte gevlochten vermogen shunt, 500 mm², 400 mm
Platte gevlochten vermogen shunt, 600 mm², 450 mm
Platte gevlochten vermogen shunt, 800 mm², 450 mm

nVent ERIFLEX FleXbus Fasen identificatie Kit
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
FleXbus Fasen identificatie Kit

nVent ERIFLEX FleXbus IP55 Geleider input
nVent ERIFLEX FleXbus IP55 geleideringangen kunnen worden gebruikt voor het binnen gaan in een schakelbord en / of voeding om een installatie te upgraden naar IP55-niveau.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
FleXbus IP55 Geleider input, Enkele Input, 176 mm x 102 mm x 152 mm
FleXbus IP55 Geleider input, Dubbele Input, 176 mm x 157 mm x 152 mm
FleXbus IP55 Geleider input, Enkele Input, 126 mm x 102 mm x 175 mm
FleXbus IP55 Geleider input, Dubbele Input, 126 mm x 157 mm x 175 mm

nVent ERIFLEX FleXbus IP66 Upgrade Kit
Optional Heat shrink Tubing to upgrade from IP55 to IP66. Thick wall polyolefin heat shrink tubing with coextruded hot melt adhesive. Shrink ratio is up to 4:1.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
nVent ERIFLEX FleXbus IP66 Upgrade Kit, 4.13" Max, 0.11 lb
nVent ERIFLEX FleXbus IP66 Upgrade Kit, 2.76" Max, 0.09 lb