Filteren op
Filter toegepast:
0
Filters wissen
- Producttype
- Productserie
- Hoogte
- Beschermingsklasse
- Type
- Kleur
- Diepte
- Framemateriaal
- Type handgreep
- Breedte
- Werkt met
- Materiaal bekleding
- Rekhoogte
- Materiaal
- Afwerking
- Kleur frame
- Hoogte
- Lengte
- Type vergrendeling
- Montage
- Hoeveelheid in verpakking
- Kleurcode
- Kleurcode frame
- Kleur bekleding
- EMC-afscherming
- Rekbreedte
- Geschakelde stopcontacten
- Kleurcode bekleding
- Breedte
- Nominale stroom
- Schroefdraadmaat
- Diameter
- Diepte
- Afwerking voorzijde
- Statische belasting
- Afwerking achterzijde
- Behandelde randen
- Voldoet aan
- Voedingsspanning
- Aantal compartimenten
- Redundante voeding
- Nominale spanning
- Koelvloeistoftoevoer
- Statische belasting
- Dynamische belasting
- Dynamische belasting
- Rekeenheden
- Type meting
Producten | 297 resultaten (2189 artikelen)

nVent ERIFLEX FleXbus Schaar
nVent ERIFLEX FleXbus Scissor is used to cut the nVent ERIFLEX FleXbus Conductor to the proper length. Due to its precision-ground, hardened blades it creates a clean, smooth cut without causing crushing or deformation.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
FleXbus Schaar

TD Compact Four Pole Distribution Block, 80/100 A
Compact 4-Pole connecting device with an ergonomic design for maximum power in minimum space.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
Vierpolige distr.blok, 80/100 A, 1 aansl. aan inputzijde en 6 aansl. aan output
Vierpolige distr.blok, 80/100 A, 2 aansl. aan inputzijde en 9 aansl. aan output
Vierpolige distr.blok, 80/100 A, 2 aansl. aan inputzijde en 13 aansl. aan output

TR Four Pole Distribution Block, 250 A
Compact 4-Pole connecting device with an ergonomic design for maximum power in minimum space.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
Vierpolige verdeelblok met getapte rail, 250 A

Power Block
Primary output/input device for power connection between primary and secondary switchboard, or for machine or industrial equipment.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
Vermogenaansluitblok, kabel-kabel, 170 A IEC, koper
Vermogenaansluitblok, kabel-kabel, 180 A IEC, aluminium
Vermogenaansluitblok, kabel-kabel, 250 A IEC, koper
Vermogenaansluitblok, kabel-kabel, 400 A IEC, koper
Vermogenaansluitblok, kabel-kabel, 400 A IEC, aluminium
Vermogenaansluitblok, kabel - 2 kabels, 1000 A IEC, aluminium
Vermogenaansluitblok, kabel - 2 kabels, 400 A IEC, koper
Vermogenaansluitblok, 2 kabels - 2 kabels, 1000 A IEC, aluminium
Vermogenaansluitblok, kabel - 2 kabels, 400 A IEC, koper
Vermogenaansluitblok, kabel - 2 kabels, 400 A IEC, aluminium
Vermogenaansluitblok, kabel-kabel, 500 A IEC, koper
Vermogenaansluitblok, kabel-kabel, 500 A IEC, aluminium
Vermogenaansluitblok, kabel-kabel, 630 A IEC, koper
Vermogenaansluitblok, kabel-kabel, 630 A IEC, aluminium
Vermogenaansluitblok, kabel-kabel, 100 A IEC, koper
Vermogenaansluitblok, kabel-kabel, 100 A IEC, aluminium
Vermogenaansluitblok, Flexibar - 2 kabels, 400 A IEC, koper
Vermogenaansluitblok, Flexibar - 2 kabels, 800 A IEC, aluminium
Vermogenaansluitblok, Flexibar - 3 kabels, 1000 A IEC, aluminium
Vermogenaansluitblok, Flexibar-kabel, 400 A IEC, koper
Vermogenaansluitblok, Flexibar-kabel, 400 A IEC, aluminium
Vermogenaansluitblok, Flexibar-4 kabels, 1600 A IEC, aluminium
Vermogenaansluitblok, Flexibar-kabel, 630 A IEC, koper
Vermogenaansluitblok, Flexibar-kabel, 630 A IEC, aluminium
Vermogenaansluitblok, Flexibar - 2 kabels, 400 A IEC, koper
Vermogenaansluitblok, Flexibar - 2 kabels, 400 A IEC, aluminium
Vermogenaansluitblok, Flexibar-kabel, 250 A IEC, koper
Vermogenaansluitblok, kabel-kabel, 230 A IEC, aluminium

SBTT-350 Tunnel-to-Tunnel Power Terminal
Power Terminals are connecting devices for power connections between primary and secondary switchboards, or for machine or industrial equipment..
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
Vermogenaansluitblok tunnel-naar-tunnel, 350 A

BD Two Pole Distribution Block, 100/125 A
Compact 2-Pole connecting device with an ergonomic design for maximum power in minimum space..
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
Tweepolig distr.blok, 100/125 A, 1 input en 6 aansl. aan output
Tweepolig distr.blok, 100/125 A, 1 input en 14 aansl. aan output

TR Four Pole Distribution Block, 400 A
Compact 4-Pole connecting device with an ergonomic design for maximum power in minimum space. Easily fixes onto DIN rail or mounts with screws. Ready to use out of the box.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
Vierpolige verdeelblok met getapte rail, 400 A

SBTT-500 Tunnel-to-Tunnel Power Terminal
Power Terminals are connecting devices for power connections between primary and secondary switchboards, or for machine or industrial equipment..
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
Vermogenaansluitblok tunnel-naar-tunnel, 500 A

nVent ERIFLEX FleXbus HCBC Plaat met PE aansluiting
nVent ERIFLEX FleXbus HCBC Plate with PE Connection is a tinned copper part used to provide a strong electrical contact and to maintain braid expansion during compression. The connection enables the conductor to interconnect neutral and ground/earth.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
FleXbus HCBC Plaat met PE aansluiting, 12,5 mm Gat 1, 18,5 mm Gat 2
FleXbus HCBC Plaat met PE aansluiting, 10,5 mm Gat 1, 14,5 mm Gat 2

nVent ERIFLEX FleXbus Isolerend verband FIB
nVent ERIFLEX FleXbus Insulating Bandage FIB is an intumescent wrap consisting of butyl rubber with intumescent fire-protection additives and glass fabric reinforcement. For use around nVent ERIFLEX FleXbus Conductors.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
FleXbus Isolerend verband FIB

nVent ERIFLEX FleXbus Kniptang
nVent ERIFLEX FleXbus Shear is used to cut the nVent ERIFLEX FleXbus Conductor to the proper length. It requires less effort due to favorable lever ratio and optimized cutting-edge geometry.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
FleXbus Kniptang

TD Compact Four Pole Distribution Block, 100/125 A
Compact 4-Pole connecting device with an ergonomic design for maximum power in minimum space.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
Vierpolige distr.blok, 100/125 A, 1 aansl. aan inputzijde en 6 aansl. aan output
Vierpolig distr.blok, 100/125 A, 1 aansl. aan inputzijde en 10 aansl. aan output
Vierpolig distr.blok, 100/125 A, 1 aansl. aan inputzijde en 14 aansl. aan output