Filteren op
Filter toegepast:
0
Filters wissen
- Producttype
- Productserie
- Hoogte
- Beschermingsklasse
- Type
- Kleur
- Diepte
- Framemateriaal
- Type handgreep
- Breedte
- Werkt met
- Materiaal bekleding
- Rekhoogte
- Materiaal
- Afwerking
- Kleur frame
- Hoogte
- Lengte
- Type vergrendeling
- Montage
- Hoeveelheid in verpakking
- Kleurcode
- Kleurcode frame
- Kleur bekleding
- EMC-afscherming
- Rekbreedte
- Geschakelde stopcontacten
- Kleurcode bekleding
- Breedte
- Nominale stroom
- Schroefdraadmaat
- Diameter
- Diepte
- Afwerking voorzijde
- Statische belasting
- Afwerking achterzijde
- Behandelde randen
- Voldoet aan
- Voedingsspanning
- Aantal compartimenten
- Redundante voeding
- Nominale spanning
- Koelvloeistoftoevoer
- Statische belasting
- Dynamische belasting
- Dynamische belasting
- Rekeenheden
- Type meting
Producten | 297 resultaten (2189 artikelen)

TR Four Pole Distribution Block, 125 A
Compact 4-Pole connecting device with an ergonomic design for maximum power in minimum space.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
Vierpolige verdeelblok met getapte rail, 125 A

SBLT-250 Lug-to-Tunnel Power Terminal
Power Terminals are connecting devices for power connections between primary and secondary switchboards, or for machine or industrial equipment..
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
Aansluitklem, kabelschoen-naar-tunnel, 250 A

Single Pole Distribution Block
Primary device for easy assembly between a wide range of conductors to perform electrical power distribution.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
Eénpolig verdeelblok, 250 A IEC, input 1, output 11 kabels, koper
Eénpolig verdeelblok, 400 A IEC, input 1, output 12 kabels, koper
Eénpolig verdeelblok, 400 A IEC, input 1, output 12 kabels, koper
Eénpolig verdeelblok, 400 A IEC, input 2, output 12 kabels, aluminium
Eénpolig verdeelblok, 400 A IEC, input 2, output 12 kabels, koper
Eénpolig verdeelblok, 400 A IEC, input 1, output 11 kabels, koper
Eénpolig verdeelblok, 80 A IEC, input 1, output 6 kabels, koper
Eénpolig verdeelblok, 250 A IEC, Flexibar input, output 6 kabels, koper
Eénpolig verdeelblok, 500 A IEC, Flexibar input, output 11 kabels, koper
Eénpolig verdeelblok, 500 A IEC, Flexibar input, output 12 kabels, aluminium
Eénpolig verdeelblok, 800 A IEC, Flexibar input, output 12 kabels, aluminium
Eénpolig verdeelblok, 500 A IEC, Flexibar input, output 6 kabels, aluminium
Eénpolig verdeelblok, 1000 A IEC, Flexibar input, output 9 kabels, aluminium
Eénpolig verdeelblok, 500 A IEC, Flexibar input, output 9 kabels, aluminium
Eénpolig verdeelblok, 125 A IEC, input 1, output 7 kabels, koper
Eénpolig verdeelblok, 160 A IEC, input 1, output 7 kabels, koper
Eénpolig verdeelblok, 1000 A IEC, input 2, output 12 kabels, aluminium
Eénpolig verdeelblok, 630 A IEC, input 2, output 12 kabels, aluminium
Eénpolig verdeelblok, 1250 A IEC, input 2, output 9 kabels, aluminium
Eénpolig verdeelblok, 500 A IEC, input 1, output 6 kabels, aluminium
Eénpolig verdeelblok, 630 A IEC, input 1, output 9 kabels, aluminium

nVent ERIFLEX FleXbus HCBC Klem
nVent ERIFLEX FleXbus HCBC Clamp is used to fix the nVent ERIFLEX FleXbus Conductor on the transformer or power supply palm, without drilling. Its rigid design assures even contact pressure and is ideal for on-site modifications.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
FleXbus HCBC Klem, 100 mm x 160 mm
FleXbus HCBC Klem, 120 mm x 180 mm
FleXbus HCBC Klem, 160 mm x 220 mm
FleXbus HCBC Klem, 63 mm x 123 mm
FleXbus HCBC Klem, 80 mm x 140 mm

nVent ERIFLEX FleXbus Schuim brandwering FBS
nVent ERIFLEX FleXbus Foam Barrier FBS is a two-component, expanding polyurethane sealant that stops smoke and fire. It is used to seal component openings, openings with many penetrating elements, that are difficult to access or that are irregular.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
FleXbus Schuim brandwering FBS, 2,1 L Max Volume winst
FleXbus Schuim brandwering FBS, 1,9 L Max Volume winst

nVent ERIFLEX FleXbus mes voor Isolatie te ontmantelen
nVent ERIFLEX FleXbus Stripper Cutter is designed for stripping nVent ERIFLEX FleXbus Conductor insulation without damaging the conductive multi-wire braid.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
FleXbus mes voor Isolatie te ontmantelen

nVent ERIFLEX FleXbus Geleider
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
FleXbus Geleider, 800 mm², 23,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 85.56kg
FleXbus Geleider, 800 mm², 24,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 89.28kg
FleXbus Geleider, 800 mm², 25,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 93kg
FleXbus Geleider, 800 mm², 3,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 11.16kg
FleXbus Geleider, 800 mm², 4,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 14.88kg
FleXbus Geleider, 800 mm², 5,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 18.6kg
FleXbus Geleider, 800 mm², 6,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 22.32kg
FleXbus Geleider, 640 mm², 4.000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 11,8 kg
FleXbus Geleider, 640 mm², 5.000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 14,7 kg
FleXbus Geleider, 640 mm², 6.000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 17,7 kg
FleXbus Geleider, 640 mm², 7.000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 20,6 kg
FleXbus Geleider, 640 mm², 8.000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 23,6 kg
FleXbus Geleider, 640 mm², 9.000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 26,5 kg
FleXbus Geleider, 800 mm², 10,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 37.2kg
FleXbus Geleider, 800 mm², 11,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 40.92kg
FleXbus Geleider, 800 mm², 12,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 44.64kg
FleXbus Geleider, 800 mm², 13,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 48.36kg
FleXbus Geleider, 800 mm², 14,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 52.08kg
FleXbus Geleider, 800 mm², 15,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 55.8kg
FleXbus Geleider, 800 mm², 16,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 59.52kg
FleXbus Geleider, 800 mm², 17,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 63.24kg
FleXbus Geleider, 800 mm², 18,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 66.96kg
FleXbus Geleider, 800 mm², 19,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 70.68kg
FleXbus Geleider, 800 mm², 2,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 7.44kg
FleXbus Geleider, 800 mm², 20,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 74.4kg
FleXbus Geleider, 800 mm², 21,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 78.12kg
FleXbus Geleider, 800 mm², 22,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 81.84kg
FleXbus Geleider, 545 mm², 19.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 49.2 kg
FleXbus Geleider, 545 mm², 2.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 5,2 kg
FleXbus Geleider, 545 mm², 20.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 51.8 kg
FleXbus Geleider, 545 mm², 21.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 54.4 kg
FleXbus Geleider, 545 mm², 22.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 57 kg
FleXbus Geleider, 545 mm², 23.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 59.6 kg
FleXbus Geleider, 545 mm², 24.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 62.2 kg
FleXbus Geleider, 545 mm², 25.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 64.8 kg
FleXbus Geleider, 545 mm², 3.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 7,8 kg
FleXbus Geleider, 545 mm², 4.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 10,3 kg
FleXbus Geleider, 545 mm², 5.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 12,9 kg
FleXbus Geleider, 545 mm², 6.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 15,5 kg
FleXbus Geleider, 545 mm², 7.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 18,1 kg
FleXbus Geleider, 545 mm², 8.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 20,7 kg
FleXbus Geleider, 545 mm², 9.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 23,3 kg
FleXbus Geleider, 640 mm², 10.000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 29,5 kg
FleXbus Geleider, 640 mm², 11.000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 32.5 kg
FleXbus Geleider, 640 mm², 12.000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 35.5 kg
FleXbus Geleider, 640 mm², 13.000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 38.5 kg
FleXbus Geleider, 640 mm², 14.000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 41.5 kg
FleXbus Geleider, 640 mm², 15.000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 44.5 kg
FleXbus Geleider, 640 mm², 16.000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 47.5 kg
FleXbus Geleider, 640 mm², 17.000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 50.5 kg
FleXbus Geleider, 640 mm², 18.000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 53.5 kg
FleXbus Geleider, 640 mm², 19.000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 56.5 kg
FleXbus Geleider, 640 mm², 2.000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 5,9 kg
FleXbus Geleider, 640 mm², 20.000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 59.5 kg
FleXbus Geleider, 640 mm², 21.000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 62.5 kg
FleXbus Geleider, 640 mm², 22.000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 65.5 kg
FleXbus Geleider, 640 mm², 23.000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 68.5 kg
FleXbus Geleider, 640 mm², 24.000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 71.5 kg
FleXbus Geleider, 640 mm², 25.000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 74.5 kg
FleXbus Geleider, 640 mm², 3.000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 8,8 kg
FleXbus Geleider, 800 mm², 7,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 26.04kg
FleXbus Geleider, 800 mm², 8,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 29.76kg
FleXbus Geleider, 800 mm², 9,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 33.48kg
FleXbus Geleider, 960 mm², 10.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 44,5 kg
FleXbus Geleider, 960 mm², 11.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 49 kg
FleXbus Geleider, 960 mm², 12.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 53.5 kg
FleXbus Geleider, 960 mm², 13.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 58 kg
FleXbus Geleider, 960 mm², 14.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 62.5 kg
FleXbus Geleider, 960 mm², 15.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 67 kg
FleXbus Geleider, 960 mm², 16.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 71.5 kg
FleXbus Geleider, 960 mm², 17.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 76 kg
FleXbus Geleider, 1.280 mm², 10.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 56,8 kg
FleXbus Geleider, 960 mm², 18.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 80.5 kg
FleXbus Geleider, 960 mm², 19.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 85 kg
FleXbus Geleider, 960 mm², 2.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 8,9 kg
FleXbus Geleider, 960 mm², 20.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 89.5 kg
FleXbus Geleider, 960 mm², 21.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 94 kg
FleXbus Geleider, 960 mm², 22.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 98.5 kg
FleXbus Geleider, 960 mm², 23.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 103 kg
FleXbus Geleider, 960 mm², 24.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 108 kg
FleXbus Geleider, 960 mm², 25.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 112 kg
FleXbus Geleider, 960 mm², 3.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 13,3 kg
FleXbus Geleider, 1.280 mm², 11.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 62.5 kg
FleXbus Geleider, 1.280 mm², 12.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 68.2 kg
FleXbus Geleider, 1.280 mm², 13.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 73.9 kg
FleXbus Geleider, 1.280 mm², 14.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 79.6 kg
FleXbus Geleider, 1.280 mm², 15.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 85.3 kg
FleXbus Geleider, 1.280 mm², 2.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 11,4 kg
FleXbus Geleider, 1.280 mm², 3.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 17 kg
FleXbus Geleider, 1.280 mm², 4.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 22,7 kg
FleXbus Geleider, 1.280 mm², 5.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 28,4 kg
FleXbus Geleider, 1.280 mm², 6.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 34,1 kg
FleXbus Geleider, 360 mm², 19.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 35.5 kg
FleXbus Geleider, 360 mm², 2.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 3,7 kg
FleXbus Geleider, 360 mm², 20.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 37.4 kg
FleXbus Geleider, 360 mm², 21.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 39.3 kg
FleXbus Geleider, 360 mm², 22.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 41.2 kg
FleXbus Geleider, 360 mm², 23.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 43.1 kg
FleXbus Geleider, 360 mm², 24.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 45 kg
FleXbus Geleider, 360 mm², 25.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 46.9 kg
FleXbus Geleider, 360 mm², 3.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 5,5 kg
FleXbus Geleider, 360 mm², 4.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 7,3 kg
FleXbus Geleider, 360 mm², 5.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 9,2 kg
FleXbus Geleider, 360 mm², 6.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 11 kg
FleXbus Geleider, 360 mm², 7.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 12,9 kg
FleXbus Geleider, 360 mm², 8.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 14,7 kg
FleXbus Geleider, 360 mm², 9.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 16,5 kg
FleXbus Geleider, 545 mm², 10.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 25,8 kg
FleXbus Geleider, 545 mm², 11.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 28.4 kg
FleXbus Geleider, 545 mm², 12.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 31 kg
FleXbus Geleider, 545 mm², 13.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 33.6 kg
FleXbus Geleider, 545 mm², 14.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 36.2 kg
FleXbus Geleider, 545 mm², 15.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 38.8 kg
FleXbus Geleider, 545 mm², 16.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 41.4 kg
FleXbus Geleider, 545 mm², 17.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 44 kg
FleXbus Geleider, 545 mm², 18.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 46.6 kg
FleXbus Geleider, 960 mm², 4.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 17,8 kg
FleXbus Geleider, 960 mm², 5.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 22,2 kg
FleXbus Geleider, 960 mm², 6.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 26,7 kg
FleXbus Geleider, 960 mm², 7.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 31,1 kg
FleXbus Geleider, 960 mm², 8.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 35,6 kg
FleXbus Geleider, 960 mm², 9.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 40 kg
FleXbus Geleider, 1.280 mm², 7.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 39,7 kg
FleXbus Geleider, 1.280 mm², 8.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 45,4 kg
FleXbus Geleider, 1.280 mm², 9.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 51,1 kg
FleXbus Geleider, 1.810 mm², 10.000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 77,4 kg
FleXbus Geleider, 1.810 mm², 11.000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 85.2 kg
FleXbus Geleider, 1.810 mm², 12.000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 93 kg
FleXbus Geleider, 1.810 mm², 13.000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 101 kg
FleXbus Geleider, 1.810 mm², 14.000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 109 kg
FleXbus Geleider, 1.810 mm², 15.000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 116 kg
FleXbus Geleider, 1.810 mm², 2.000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 15,5 kg
FleXbus Geleider, 1.810 mm², 3.000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 23,2 kg
FleXbus Geleider, 1.810 mm², 4.000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 31 kg
FleXbus Geleider, 1.810 mm², 5.000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 38,7 kg
FleXbus Geleider, 1.810 mm², 6.000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 46,4 kg
FleXbus Geleider, 1.810 mm², 7.000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 54,2 kg
FleXbus Geleider, 1.810 mm², 8.000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 61,9 kg
FleXbus Geleider, 1.810 mm², 9.000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 69,7 kg
FleXbus Geleider, 220 mm², 10.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 12,7 kg
FleXbus Geleider, 220 mm², 11.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 14 kg
FleXbus Geleider, 220 mm², 12.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 15.3 kg
FleXbus Geleider, 220 mm², 13.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 16.6 kg
FleXbus Geleider, 220 mm², 14.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 17.9 kg
FleXbus Geleider, 220 mm², 15.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 19.2 kg
FleXbus Geleider, 220 mm², 16.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 20.5 kg
FleXbus Geleider, 220 mm², 17.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 21.8 kg
FleXbus Geleider, 220 mm², 18.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 23.1 kg
FleXbus Geleider, 220 mm², 19.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 24.4 kg
FleXbus Geleider, 220 mm², 2.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 2,5 kg
FleXbus Geleider, 220 mm², 20.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 25.7 kg
FleXbus Geleider, 220 mm², 21.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 27 kg
FleXbus Geleider, 220 mm², 22.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 28.3 kg
FleXbus Geleider, 220 mm², 23.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 29.6 kg
FleXbus Geleider, 220 mm², 24.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 30.9 kg
FleXbus Geleider, 220 mm², 25.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 32.2 kg
FleXbus Geleider, 220 mm², 3.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 3,8 kg
FleXbus Geleider, 220 mm², 4.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 5,1 kg
FleXbus Geleider, 220 mm², 5.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 6,3 kg
FleXbus Geleider, 220 mm², 6.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 7,6 kg
FleXbus Geleider, 220 mm², 7.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 8,9 kg
FleXbus Geleider, 220 mm², 8.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 10,1 kg
FleXbus Geleider, 220 mm², 9.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 11,4 kg
FleXbus Geleider, 360 mm², 10.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 18,4 kg
FleXbus Geleider, 360 mm², 11.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 20.3 kg
FleXbus Geleider, 360 mm², 12.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 22.2 kg
FleXbus Geleider, 360 mm², 13.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 24.1 kg
FleXbus Geleider, 360 mm², 14.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 26 kg
FleXbus Geleider, 360 mm², 15.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 27.9 kg
FleXbus Geleider, 360 mm², 16.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 29.8 kg
FleXbus Geleider, 360 mm², 17.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 31.7 kg
FleXbus Geleider, 360 mm², 18.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 33.6 kg

nVent ERIFLEX FleXbus Hulp aansluitstuk Type 1 plat en voorgeboord
nVent ERIFLEX FleXbus Extender Type 1 Flat and Pre-Drilled is an optional tool which provides more connection possibilities for the nVent ERIFLEX FleXbus Connector.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
FleXbus Hulp aansluitstuk Type 1 plat en voorgeboord 960 mm², 1280 mm², 1810 mm²
FleXbus Hulp aansluitstuk Type 1 plat en voorgeboord, 220 mm², 360 mm², 545 mm²
FleXbus Hulp aansluitstuk Type 1 plat en voorgeboord, 640 mm²

nVent ERIFLEX FleXbus Transformator Cover IP2X voor 1 Geleider per fase
nVent ERIFLEX FleXbus Transformer Cover IP2X for 1 Conductors per Phase is used if the power supply is not equipped with its own cover. Typically used for applications that require a power supply range of 400 to 1600kVA.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
FleXbus Transformator Cover IP2X voor 1 Geleider per fase

SBTT-250 Tunnel-to-Tunnel Power Terminal
Power Terminals are connecting devices for power connections between primary and secondary switchboards, or for machine or industrial equipment..
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
Vermogenaansluitblok tunnel-naar-tunnel, 250 A

BD Two Pole Distribution Block, 40 A
Compact 2-Pole connecting device with an ergonomic design for maximum power in minimum space..
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
Tweepolig distr.blok, 40 A, 2 aansl. aan input en 15 aansl. aan outputzijde

ISO-TP Low Voltage Insulators, Metric Thread
Low voltage electrical insulator.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
Laagspanningsisolatoren, metr. schroefdraad, 35 mm, zeskant 41 mm breed, M6
Laagspanningsisolatoren, metr. schroefdraad, 35 mm, zeskant 41 mm breed, M8
Laagspanningsisolatoren, metr. schroefdraad, 40 mm, zeskant 46 mm breed, M10
Laagspanningsisolatoren, metr. schroefdraad, 40 mm, zeskant 46 mm breed, M12
Laagspanningsisolatoren, metr. schroefdraad, 40 mm, zeskant 46 mm breed, M6
Laagspanningsisolatoren, metr. schroefdraad, 40 mm, zeskant 46 mm breed, M8
Laagspanningsisolatoren, metr. schroefdraad, 45 mm, zeskant 50 mm breed, M10
Laagspanningsisolatoren, metr. schroefdraad, 45 mm, zeskant 41 mm breed, M6
Laagspanningsisolatoren, metr. schroefdraad, 45 mm, zeskant 41 mm breed, M8
Laagspanningsisolatoren, metr. schroefdraad, 45 mm, zeskant 50 mm breed, M8
Laagspanningsisolatoren, metr. schroefdraad, 50 mm, zeskant 50 mm breed, M10
Laagspanningsisolatoren, metr. schroefdraad, 50 mm, zeskant 50 mm breed, M12
Laagspanningsisolatoren, metr. schroefdraad, 50 mm, zeskant 50 mm breed, M6
Laagspanningsisolatoren, metr. schroefdraad, 100 mm, zeskant 65 mm breed, M12
Laagspanningsisolatoren, metr. schroefdraad, 100 mm, zeskant 65 mm breed, M16
Laagspanningsisolatoren, metr. schroefdraad, 15 mm, zeskant 14 mm breed, M4
Laagspanningsisolatoren, metr. schroefdraad, 20 mm, zeskant 17 mm breed, M4
Laagspanningsisolatoren, metr. schroefdraad, 20 mm, zeskant 17 mm breed, M6
Laagspanningsisolatoren, metr. schroefdraad, 25 mm, zeskant 19 mm breed, M5
Laagspanningsisolatoren, metr. schroefdraad, 25 mm, zeskant 19 mm breed, M6
Laagspanningsisolatoren, metr. schroefdraad, 30 mm, zeskant 30 mm breed, M10
Laagspanningsisolatoren, metr. schroefdraad, 30 mm, zeskant 30 mm breed, M6
Laagspanningsisolatoren, metr. schroefdraad, 30 mm, zeskant 30 mm breed, M8
Laagspanningsisolatoren, metr. schroefdraad, 35 mm, zeskant 41 mm breed, M10
Laagspanningsisolatoren, metr. schroefdraad, 50 mm, zeskant 50 mm breed, M8
Laagspanningsisolatoren, metr. schroefdraad, 60 mm, zeskant 55 mm breed, M10
Laagspanningsisolatoren, metr. schroefdraad, 60 mm, zeskant 55 mm breed, M12
Laagspanningsisolatoren, metr. schroefdraad, 60 mm, zeskant 55 mm breed, M16
Laagspanningsisolatoren, metr. schroefdraad, 60 mm, zeskant 55 mm breed, M8
Laagspanningsisolatoren, metr. schroefdraad, 70 mm, zeskant 65 mm breed, M10
Laagspanningsisolatoren, metr. schroefdraad, 70 mm, zeskant 65 mm breed, M12
Laagspanningsisolatoren, metr. schroefdraad, 70 mm, zeskant 65 mm breed, M16
Laagspanningsisolatoren, metr. schroefdraad, 75 mm, zeskant 65 mm breed, M10
Laagspanningsisolatoren, metr. schroefdraad, 75 mm, zeskant 65 mm breed, M12
Laagspanningsisolatoren, metr. schroefdraad, 80 mm, zeskant 65 mm breed, M12
Laagspanningsisolatoren, metr. schroefdraad, 80 mm, zeskant 65 mm breed, M16