Meetfunctie voor ingangs- en contactgeschakelde PDU EN2-serie
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Meetfunctie voor ingangs- en contactgeschakelde PDU EN2-serie
De Advantage Series PDU-serie met ingangsdetectie en uitgangsschakelaar levert energie
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Bronnen
Kenmerken
- IEC 62368 vermeld. Voldoet aan RoHS en REACH. Zie tekening voor aanvullende informatie
- UL 2900-1-gecertificeerd voor beveiligingssoftware cyberbeveiliging voor producten die via een netwerk kunnen worden aangesloten
- Dubbele netwerkaansluitpoorten: 1 Gigabit Ethernet (10/100/1000 Mbps) en 1x (10/100 Mbps) verbinding/IP-adres
- Ethernet-trapsgewijs tot 64 PDU's. Elke PDU kan voldoende gelijkstroom leveren om de netowrk management elektronica van stroom te voorzien
- Dubbele Ethernet-poorten voor redundante netwerkverbindingen
- Externe connectiviteit via HTTP(s), IPv4 en IPv6, SSH, Virtual Serial, SNMP (v1, v2c, v3), JSON-RPC, LDAP(S)
- Data Efficient REACT Framework met ondersteuning voor mobiele apparaten
- Hot-swappable Network Management Card (NMC) zonder gereedschap met Cortex A-5 voor microverwerking en geheugen dat zowel rechtop als ondersteboven kan worden geïnstalleerd voor voedingsingangen boven of onder
- De randkleur van het NMC-display kan door de gebruiker worden geprogrammeerd voor identificatie van de voedingsbron door PDU
- Het NMC ondersteunt maximaal 10 digitale sensoren voor omgevingsbewaking en/of elektronische bewaking van de vergrendeling
- De weergavetalen zijn Engels, Spaans, Duits, Frans, Italiaans, Koreaans, Japans en Chinees (vereenvoudigd)
Specificaties
Data sheet
Firmware
Installatiehandleiding / instructieblad
Tekeningdocument
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.